Skip Navigation Linkssick.com > Deutsch > Home > Produkte > Produktsortiment > High Performance Sensors
Print
sick.com>Home>Produkte>Produktsortiment>High Performance Sensors

Gabelsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Die nach dem Einwegprinzip arbeitenden Sensoren vereinen Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Der Abstand zwischen Sender und Empfänger ist fest durch die Gehäuseform vorgegeben und wird als Gabelweite bezeichnet.

Durch den präzise gebündelten Lichtaustritt und die hohe Detektionsgenauigkeit werden auch geringste Lichtdämpfungsunterschiede erkannt. Die einfache Montage und die besonders hohe Fremdlichtrobustheit sind nur einige Vorteile der Gabelsensoren.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

UF 

Für transparente Etiketten

  • Erkennen von Etiketten – egal ob transparent, opak oder bedruckt
  • Keine Beeinflussung durch metallisierte Farben
  • Präzise Erkennung durch stabile Ansprechzeit
  • Kleines, industriegerechtes Gehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFnext 

Für vielfältige Anwendungen

  • Sensor für High-Speed-Etikettiermaschinen
  • Dank 21 Bauformen besonders für Erkennungsaufgaben bei Förderbändern, Montage und Handling einsetzbar
  • Einfache und präzise Einstellung über Teach-in oder
    manuell via +/– -Tasten
  • Hell-/dunkelschaltend einstellbar
  • PNP- und NPN-Schaltausgang
  • Stabiles IP-65-Aluminiumgehäuse
  • Fremdlichtunempfindlich dank Infrarot-Sendequelle
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFL 

Höchste Positioniergenauigkeit

  • Hochpräziser Laser (Klasse 1)
  • Dank hoher Schaltfrequenz (10 kHz) höchste Positioniergenauigkeit von Objekten 
  • Kleinstes detektierbares Objekt von nur 0,05 mm
  • 21 Bauformen mit verschiedenen Gabelweiten und -tiefen
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

WFM 

Anschließen und loslegen

  • Deutlich sichtbares, rotes Sendelicht
  • Einfache Justage
  • Keine Einstellung, sofort betriebsbereit
  • Empfangsanzeige rundum sichtbar
  • 5 Gabelgrößen:
    max. Tiefe 120 mm
    max. Weite 180 mm
  • Stabiles Aluminiumgehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen