|
|

Page Header
Mit Lichtgittern optimal automatisieren Objekte in zwei Dimensionen zu erkennen, zu messen, zu prüfen oder zu zählen sind typische Aufgabenstellungen für Automatisierungs-Lichtgitter. Ob Briefe, Kleinteile, Pakete, Personen oder Paletten - abhängig vom jeweiligen Detektionsgut und den Anforderungen an die Maschinenintegration löst erst ein komplettes Lichtgitter-Portfolio wie das von SICK das breite Spektrum möglicher Anwendungen.
Zweidimensionaler Detektionsbereich für eine Vielzahl von Applikationen:
- Erfassen und Zählen von unregelmäßigen Objekten
- Messen und Sortieren unterschiedlicher Höhen
- Anwesenheits- und Überstandskontrolle
- Durchhangkontrolle bei bahnförmigen Materialien
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
Standard-Automatisierungs-Lichtgitter
|
|
|
HLG
|
High Resolution Lichtgitter
- Reichweite bis 2 m
- Auflösung: 2 mm
- Kurze Ansprechzeit
- Industrielle Standard-Ausgänge
- Teach-in für optimale Empfindlichkeitseinstellungen
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
WLG
|
Reflexions-Lichtgitter WLG12
- Reichweite bis 1,5 m
- Erkennung von Objekten ab 6 mm Durchmesser
- Schnelle Ansprechzeit
- Sichere Erkennung von spiegelnden Gegenständen
- Teach-in zur optimalen Empfindlichkeitseinstellung
- Rotlicht als Ausrichthilfe
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
ELG
|
Robustes schaltendes Lichtgitter
- Reichweite bis 12 m
- Auflösungen: 10 / 30 / 60 mm
- Industrielle Standard-Ausgänge
- Optische Synchronisation
- Empfindlichkeitseinsteller
- Montagelösung (im Lieferumfang)
- SICK Qualität und Funktionssicherheit
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
MLG
|
Modulares messendes Lichtgitter
- Reichweite 0 ... 5 / 0 ... 8,5 m
- Verschiedene Überwachungshöhen
- Auflösungen: 10 / 20 / 30 / 50 mm
und kundenspezifische Auflösungen möglich
- Teach-in für optimale Empfindlichkeitseinstellungen
- Parametrierung über unterschiedliche Schnittstellen möglich (Profibus, IO Link und CAN)
- Flexibilität und einfache Montage durch die
Parametriersoftware MLGSetup
- Für Anwendungen im Innenbereich wie auch im
Außenbereich
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
PLG
|
Pick-to-Light mit Reflektor
- Reichweite bis 2 m
- Fachkontrollen-Reflexions-Lichtgitter
- Fachzugriffsüberwachung an Montagelinien
- Keine Einengung des Faches durch außen angebrachten Sensor
- Einfache Montage und Inbetriebnahme
- 360°-sichtbare Job-LED
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
SAS
|
Große Performance, klein verpackt
- Kleines Gehäuse
- Slim/Flat-Version
- Reichweite bis 4 m
- Teachfunktion
- Software-Eigenschaften
- Kleinstes detektierbares Objekt 25 / 45 mm
- Höhen von 120 mm bis 600 mm
- Click-and-go-System
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
SPL
|
Damit jeder Griff sitzt
- Kleines Gehäuse
- Slim/Flat-Version
- Sichtbare Job-LED
- Pick-to-failure-Konzept
- Höhen von 120 mm bis 440 mm
- Click-and-go-System
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
SGS
|
Mit dem SGS-Lichtgitter immer einen Zug voraus
- Kleines Gehäuse
- Slim/Flat-Version
- Reichweite bis 10 m
- Strahlabstand 40 / 80 mm
- Unterdrückungsfunktion
- Kleinstes detektierbares Objekt 25 / 45 mm
- Höhen von 600 mm bis 1400 mm
- Click-and-go-System
|
|
|
|
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|