|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
DDS36
|
- Incremental Encoder Ø 36 mm
- Elektrische Schnittstelle
-4,5 … 5,5 V, TTL / RS422;
-7 … 24 V, TTL / RS422;
-7 … 24 V, HTL / push pull;
-4,5 … 5,5 V, Open Kollektor NPN
- Klemmflansch 6 x 11 mm ; Aufsteckhohlwelle Ø 8 mm
- Anschlussart: Kabel 1,5 m, 3 m and 5 m; axial
- Strichzahl 100 … 2500
- Arbeitstemperaturbereich -10 … 70° C
- Schutzart IP65
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DDS50
|
- Incremental Encoder Ø 50 mm
- Elektrische Schnittstelle
-4,5 … 5,5 V, TTL / RS422;
-7 … 24 V, TTL / RS422;
-7 … 24 V, HTL / push pull;
-4,5 … 5,5 V, Open Kollektor NPN
- Klemmflansch, Vollwelle 8 x 15.5 mm
- Anschlussart: Kabel 1,5 m, 3 m and 5 m; axial
- Strichzahl 100 … 2500
- Arbeitstemperaturbereich -10 … 70° C
- Schutzart IP65
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
DFS60
|
- Kompakte Bauform Ø 60 mm
- Hochauflösende Incremental-Encoder-Familie bis 16 Bit
- Kundenseitige Programmierung der Pegel der Ausgangsspannung, Nullimpulsbreite und Strichzahl von 1 … 65536
- Steckbarer Kabelabgang radial oder axial verwendbar
- Steckerausführungen M23 und M12
- Klemm- und Servoflansch
- Hohlwellenausführungen bis Ø15 mm oder 3/8" oder isolierte Ausführung möglich
- Nullimpuls-Teach möglich
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
DRS60
|
- Kompakte Bauform Ø 60 mm
- Hochauflösende Incremental-Encoder-Familie bis 13 Bit
- Kundenseitige Programmierung der Nullimpulsbreite und Strichzahl von 1 … 8.192
- Kabelabgang radial oder axial verwendbar
- Steckerausführungen M23 radial und axial
- Klemm- und Servoflansch
- Hohlwellenausführungen bis 15 mm oder 1/2"
- Nullimpuls-Teach möglich
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
DRS61
|
- Kompakte Bauform Ø 60 mm
- Hochauflösende Incremental-Encoder-Familie bis 13 Bit
- Kundenseitige Programmierung der Nullimpulsbreite und Strichzahl von 1 … 8.192
- Kabelabgang radial oder axial verwendbar
- Steckerausführungen M23 radial und axial
- Klemm- und Servoflansch
- Hohlwellenausführungen bis 15 mm oder 1/2"
- Nullimpuls-Teach möglich
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
DGS60
|
- Kompakte Bauform Ø 60 mm
- Robuste hochauflösende Incremental-Encoder-Familie
- Elektrische Schnittstellen TTL/RS422 und HTL/push pull
- Kabelabgang radial oder axial verwendbar
- Steckerausführungen M23 radial und axial
- Klemmflansch und Servoflansch
- Strichzahl bis 10.000
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
DGS65
|
- Kompakte Bauform Ø 60 mm
- Robuster hochauflösender Incremental-Encoder
- Elektrische Schnittstellen TTL/RS422 und HTL/push pull
- Kabelabgang radial oder axial verwendbar
- Steckerausführungen M23 radial und axial
- Aufsteckhohlwelle bis 12 mm oder 3/8"
- Strichzahl bis 10.000
- Direkter Anbau an Motorwelle möglich, Montage an der Encoder-Rückseite
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
DGS66
|
- Kompakte Bauform Ø 60 mm
- Robuste hochauflösende Incremental-Encoder-Familie
- Elektrische Schnittstellen TTL/RS422 und HTL/push pull
- Kabelabgang radial oder axial verwendbar
- Aufsteckhohlwelle bis 15 mm oder 1/2"
- Durchsteckhohlwelle bis 14 mm oder 1/2"
- Strichzahl bis 10.000
- Direkter Anbau an Motorwelle möglich, Montage an der Encoder-Rückseite
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
DKS40
|
- Kompakte Bauform Ø 50 mm
- Robuster Low-Cost-Incremental-Encoder
- Elektrische Schnittstellen Open Collector, TTL/RS422 und HTL/push pull
- Kabelabgang radial oder axial verwendbar
- Steckerausführungen M12
- Klemmflansch verfügbar
- Jede Strichzahl von 1 … 2.048 realisierbar
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
DKV60
|
- Robuste und kompakte incrementale Messrad-Encoder
- Elektrische Schnittstellen TTL/RS422 und HTL/push pull
- Steckerausführungen M12
- Messrad mit verschiedenen Oberflächen erhältlich
- Auflösung bis 0,025 mm möglich
|
|
|
|
|

Portlet 11
|
|
|
DFV60
|
- Elektrische Schnittstelle
-4,5 … 5,5 V, TTL / RS422;
-10 … 32 V, TTL / RS422;
-10 … 32 V, HTL / push pull;
-5 … 32 V, TTL / HTL programmierbar
- Universeller Befestigungsarm
- Messrad Umfang = 300 mm, Oberfläche O - Ring
- Anschlussart: Stecker M12, 8-polig
- Strichzahl 1 … 65536 frei programmierbar
- Arbeitstemperaturbereich - 20 … 100 ° C
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
DGS25
|
- Robuster Incremental-Encoder in einem kompakten 2,5-Zoll-Gehäuse
- Strichzahlen bis zu 3.000
- Leistungsstarkes Kugellager ideal für Messradapplikationen
- Große Auswahl an Anbaumöglichkeiten
- Wirtschaftliche Ausführung, wenn keine High-end-Merkmale gebraucht werden
- Leitungstreiber oder single-ended-Ausgänge verfügbar
- Hohe Schutzart: IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
DGS21
|
- Kompaktes Gehäuse Ø 2,0"
- Strichzahlen bis zu 2.500
- Aufsteckhohlwelle mit 3/8" oder 1/2" verfügbar
- Leitungstreiber oder single-ended-Ausgänge verfügbar
- Leistungsstarker Encoder, daher ideal für Messradapplikationen
- Wirtschaftliche Ausführung, wenn keine High-end-Merkmale gebraucht werden
|
|
|
|
|

Portlet 14
|
|
|
DGS22
|
- Kompaktes Gehäuse Ø 2,0"
- Strichzahlen bis zu 2.500
- Aufsteckhohlwelle mit 3/8" oder 1/2" verfügbar
- Leitungstreiber oder single-ended-Ausgänge verfügbar
- Leistungsstarker Encoder, daher ideal für Messradapplikationen
- Wirtschaftliche Ausführung, wenn keine High-end-Merkmale gebraucht werden
|
|
|
|
|

Portlet 15
|
|
|
DRS20
|
- Kompaktes Gehäuse Ø 2,0"
- Strichzahlen bis zu 8.192
- Ausgabefrequenz bis zu 800 kHz
- Benutzerdefinierte Nullimpuls-Position (Z)
- Leistungsstarker Encoder, daher ideal für Messradapplikationen
- Leitungstreiber oder single-ended-Ausgänge verfügbar
- Wirtschaftliche Ausführung, wenn keine High-end-Merkmale gebraucht werden
- Hohe Schutzart: IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 16
|
|
|
DRS21
|
- Kompaktes Gehäuse Ø 2,0"
- Kundenseitige Programmierung Strichzahl von 1 … 8.192
- Benutzerdefinierte Nullimpuls-Position (Z)
- Leistungsstarker Encoder, daher ideal für Messradapplikationen
- Leitungstreiber oder single-ended-Ausgänge verfügbar
- Wirtschaftliche Ausführung, wenn keine High-end-Merkmale gebraucht werden
- Hohe Schutzart: IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 17
|
|
|
DRS25
|
- Kompaktes Gehäuse Ø 2,5"
- Strichzahl bis zu 8.192
- Ausgabefrequenz bis zu 800 kHz
- Benutzerdefinierte Nullimpuls-Position (Z)
- Leistungsstarker Encoder, daher ideal für Messradapplikationen
- Leitungstreiber oder single-ended-Ausgänge verfügbar
- Wirtschaftliche Ausführung, wenn keine High-end-Merkmale gebraucht werden
- Hohe Schutzart: IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 18
|
|
|
DRS26
|
- Kompaktes Gehäuse Ø 2,5"
- Kundenseitige Programmierung der Strichzahl von 1 … 8.192
- Ausgabefrequenz bis zu 800 kHz
- Benutzerdefinierte Nullimpuls-Position (Z)
- Leistungsstarker Encoder, daher ideal für Messradapplikationen
- Leitungstreiber oder single-ended-Ausgänge verfügbar
- Wirtschaftliche Ausführung, wenn keine high-end-Merkmale gebraucht werden
- Hohe Schutzart: IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 19
|
|
|
DGS34
|
- Aufsteckhohlwelle in einem 3,5-Zoll-Gehäuse
- Strichzahl bis zu 16.384
- Wellendurchmesser von 1 bis 1/8" oder 30 mm
- Dank Hohlwellenausführung kann auf Kupplung und Befestigungsklammern verzichtet werden
- Verdrehsicherungsklammern für die gängigsten Asynchronmotorentypen verfügbar
- Leitungstreiber oder single-ended -usgänge verfügbar
- Hohe Schutzart: IP 66
|
|
|
|
|

Portlet 20
|
|
|
DGS35
|
- Durchsteckhohlwelle in einem 3,5-Zoll-Gehäuse
- Strichzahl bis zu 16.384
- Wellendurchmesser von 1 bis 1/8" oder 30 mm
- Dank Hohlwellenausführung kann auf Kupplung und Befestigungsklammern verzichtet werden
- Verdrehsicherungsklammern für die gängigsten Asynchronmotorentypen verfügbar
- Leitungstreiber oder single-ended-Ausgänge verfügbar
Hohe Schutzart: IP 66
|
|
|
|
|