|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
ATM60
|
- Extrem robuste Produktfamilie durch magnetische Abtastung
- Auflösung bis max. 26 Bit
- Auflösung, Nullpunkt und Off-Set programmierbar
- SSI-Schnittstelle, Code: Gray oder Binär
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Parametrier-Schnittstelle RS 422
- Feldbustechnologie PROFIBUS, CANopen oder DeviceNet
- Hohe Schutzart
- Betauung zulässig
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
ATM90
|
- Extrem robuste Produktfamilie durch magnetische Abtastung
- Auflösung bis max. 26 Bit
- Auflösung, Nullpunkt und Off-Set programmierbar
- SSI-Schnittstelle, Code: Gray oder Binär
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Parametrier-Schnittstelle RS 422
- Feldbustechnologie PROFIBUS, CANopen oder DeviceNet
- Hohe Schutzart
- Betauung zulässig
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
AFM60
|
- Kompakte Bauform Ø 60 mm
- Hochauflösender Absolut-Encoder Multiturn mit 30 Bit
- Flexibler Einsatz durch programmierbare Varianten
- Steckbarer Kabelabgang mit unterschiedlichen Längen axial und radial
- Anschlusstechnik: Stecker M12 und M23
- Klemm- und Servoflansch
- Sehr gute Rundlaufeigenschaften auf Grund von großem Lagerabstand
- Durchgängiges Mechanik- und Softwarekonzept: gleiche Abmessungen und gleiches Programmier-Tool wie bei Incremental-Encoder DFS60
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
A3M60
|
- Sehr robuste, verschleißfreie magnetische
Abtastung
- Klemm- & Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
- Integrierte Profibus Schnittstelle
- Schutzklasse bis IP 67
- Sehr kompaktes Design (<65 mm)
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|