|
|

Page Header
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
PKS
|
- Schnelle und einfache Integration
- Kompakte Bauform
- Kostenoptimiertes Design
- Integriertes Messsystem
- Messlängen bis 5 m
- Hohe Auflösung
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
BKS
|
Schnelle und einfache Integration
Kompakte Bauform
Kostenoptimiertes Design
Integriertes Messsystem
Messlängen bis 5 m
Hohe Auflösung
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
XKS
|
Schnelle und einfache Integration
Kompakte Bauform
Kostenoptimiertes Design
Integriertes Messsystem
Messlängen bis 5 m
Hohe Auflösung
|
|
|
|
|

Portlet 4
Linear, Seilzug, HighLine
|
|
|
PRF
|
Schnelle und einfache Integration
Modulares Messsystem für alle gängigen Schnittstellen
Sehr robustes System
Lange Lebenszeit
Hohe Schutzart
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schock und Vibration
Messlängen bis zu 50 m
Hochgenaue Mechanik
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
BTF
|
Schnelle und einfache Integration
Modulares Messsystem für alle gängigen Schnittstellen
Sehr robustes System
Lange Lebenszeit
Hohe Schutzart
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schock und Vibration
Messlängen bis zu 50 m
Hochgenaue Mechanik
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
BCG
|
- Messlängen 1.25m, 3m, 5m
- Sehr kleine Abmessung (von 55…130mm)
- Vielfältige Schnittstellen dank modularem Konzept => Alle Servoflansch Encoder anbaubar
- Analog-Schnittstelle 4…20mA / 0…10V verfügbar
- Leichtes aber widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse aus (Noryl)
- Platz- und kosteneffizientes Design
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|