Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Distance Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Distance Sensors

Short-Range-Distanzsensoren (Displacement) 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Durchgängige und hohe Produktqualität durch optische und µm-genaue Distanzmessung

Short-Range-Distanzsensoren sind präzise messende Lasersensoren mit Messbereichen von bis zu 1.000 mm. Aufgrund der Messgenauigkeit werden sie insbesondere in qualitäts- oder kostenrelevanten Abläufen zur Regelung, Sortierung oder Prüfung eingesetzt. Zu vermessende Charakteristiken sind z. B. Dimension, Position und Form. Durch den Einsatz von SICK-Short-Range-Distanzsensoren können Sie mittels 100%-Prüfung die Qualität Ihrer Endprodukte verbessern und gleichzeitig Material- und Stillstandskosten reduzieren.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

OD Value 

Einfach genau messen

  • Mehrere Messbereiche von 26 mm ... 34 mm bis zu 100 mm ... 400 mm
  • Sehr genaue, oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Einfaches, LED-basiertes Bedien- bzw. Einlernkonzept
  • Große Produktvielfalt mit einer Vielzahl von Standard-Schnittstellen
  • Lasertechnologie für präzise Vermessung kleinster Objekte
  • Kompaktes Stand-alone-Gerät
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

OD Hi 

Einfache Bedienung bei hoher Genauigkeit

  • Viele Messbereiche von 26 mm ... 34 mm bis zu 100 mm ...
    400 mm
  • Oberflächenunabhängige, sehr genaue Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Gut sichtbares LC-Display
  • Sichere Lasertechnologie für die Vermessung kleinster Objekte
  • Robustes und kompaktes Stand-alone-Gerät
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

OD Max 

Zwei Sensoren in einer Auswerteeinheit: sehr genau messen und verrechnen

  • Mehrere Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 250 mm ... 450 mm
  • Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Hohe Messfrequenz und hohe Linearität
  • Unterschiedliche Kalkulationsformeln zur Verrechnung der zwei Sensoren
  • Lasertechnologie zur punktgenauen Messung und Erkennung kleinster Objekte
  • Vielfältige Ausgabemöglichkeiten
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

OD Precision 

Drei Sensoren in einer Auswerteeinheit: jede Dimension hochgenau bestimmen

  • Zahlreiche Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 300 mm ... 700 mm
  • Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Höchste Messgenauigkeit und Messfrequenz
  • Glasdickenmessung mit nur einem Sensorkopf
  • Unterschiedliche Lichtfleckgrößen
  • Integrierte Verrechnung von bis zu drei Sensoren
  • Stand-alone-Nutzung via RS-422
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT10 

Einfache und schnelle Distanzmessung bis 500 mm

  • Messbereich von 50 mm ... 500 mm
  • Reproduzierbarkeit von ± 3 mm
  • Hohe Ausgaberate – ein Messwert jede Millisekunde
  • Sichtbares Rotlicht
  • Fest skalierter Analogausgang
  • Einfach einlernbarer Schaltausgang
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT20 

Distanzsensor für Entfernungen bis zu 1 m mit kundenspezifischer Vorprogrammierung

  • Unterschiedliche Messbereiche von 90 mm ... 1.000 mm
  • Reproduzierbarkeit bis zu ± 1,5 mm
  • Infrarotlichtsender, der für das menschliche Auge nicht
    sichtbar ist
  • Analog- und Schaltausgang zur Distanz- und Messbereichsausgabe
  • Plug & Play-Sensor – kundenspezifisch vorprogrammiert
  • Hohe Ausgaberate – ein Messwert jede Millisekunde
  • Robustes Metallgehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

 

DT20 Hi 

Zuverlässig und genau bis zu 1 m

  • Vier Messbereiche von 50 mm bis zu 1.000 mm
  • Sehr hohe Linearität von bis zu ± 0,5 mm
  • CMOS-Empfangselement macht eine genaue Distanzmessung unabhängig von Farbe und Glanz möglich
  • Rotlichtlaser
  • Frei skalierbarer Analog- und Schaltausgang
  • Display mit intuitiv bedienbarer Menüführung
  • Erweiterte Einstellmöglichkeiten (z. B. Mittelwertbildung, externe Laser-aus-Funktion etc.)
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Knopf zum Starten der Suche