|
|

Page Header
Die perfekte Kombination aus Reichweite, Zuverlässigkeit, Präzision und Preis
Mid-Range-Distanzsensoren bieten Messbereiche von 80 mm bis zu 50.000 mm, wodurch sie in unterschiedlichsten Applikationen einsetzbar sind. Durch ihre hohe Oberflächenunabhängigkeit hinsichtlich Strukturierung oder Farbe des Messobjektes tragen sie dazu bei, die Prozessqualität und -stabilität zu verbessern. Des Weiteren überzeugen die Sensoren vor allem durch einfachste Bedienung und eine entsprechend schnelle Inbetriebnahme. Die perfekte Kombination also aus Reichweite, Zuverlässigkeit, Präzision und Preis.
|

Portlet 1
|
Hide Content Element
|
Hide Title
|
|

Portlet 2
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|
|
|
DS30
|
Zuverlässige Hintergrundausblendung in jedem Applikationsumfeld
- Messbereich bis 2.000 mm auf Schwarz und Weiß
- Messbereich bis 3.000 mm auf Grau und Weiß
- Lichtlaufzeittechnologie garantiert die Ausblendung sämtlicher Objekte im Hintergrund (bis zu 150 m)
- Minimale Schwarz-Weiß- Verschiebung garantiert präzises und zuverlässiges Schalten
- Versionen mit 1, 2 und 3 Schaltausgängen für maximale Flexibilität
- Temperaturbereich von -40 °C bis +55 °C
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
DS40
|
Lichtlaufzeitsensor mit einem Schaltausgang für Standardapplikationen
- Sichere Ausblendung sämtlicher Objekte im Hintergrund (bis zu
100 m)
- Hohe Schaltdynamik: von schwarz bis extrem glänzend
- Messbereich bis 5 m
- Präzise Ausrichtung über rotes Laserlicht
- Einfaches Teach-in per Knopfdruck
- Ein Schaltausgang für Standardapplikationen
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
DT50
|
Das Universaltalent bis 10 m
- Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
- Zuverlässige Messung und Detektion bis 10 m
- Große Variantenvielfalt: 4 mA … 20 mA oder 0 V ... 10 V; PNP oder NPN und Laserklasse 1 oder 2
- Hohe Reproduzierbarkeit (± 2,5 mm)
- Display mit intuitivem Bedienkonzept
- Robustes Zink-Druckgussgehäuse
- Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +65 °C
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
DT50 Hi
|
Hohe Leistung auf den Punkt gebracht aus bis zu 20 m
- Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
- Kleinster Sensor mit einer Reichweite bis zu 20 m, tastend direkt auf das Objekt
- Hervorragende Reproduzierbarkeit bis zu ± 1 mm
- Sehr schnelle Mess- und Ausgaberate mit 500 Hz
- Analogausgang mit 4 mA … 20 mA in Kombination mit einem Schaltausgang
- Rotlichtlaser für eine präzise Ausrichtung
- Robustes Metallgehäuse mit LCDAnzeige
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
DS50
|
Zielsicher schalten aus bis zu 10 m
- Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
- Zuverlässige Detektion bis 10 m
- Hohe Schaltreproduzierbarkeit (± 2,5 mm)
- Zwei Schaltausgänge mit Schaltfrequenzen bis 50 Hz
- Drei Schaltmodi: Distanz zum Objekt (DtO); Schaltfenster (Window); Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (OBSB)
- Keine gegenseitige Beeinflussung zur Nutzung mehrerer Sensoren
- Exzellente Hintergrundausblendung
|
|
|
|
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|
|
|
DL50
|
50 m Weitblick auf Reflektor
- Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
- Bis zu 50 m Reichweite auf Diamond-Grade-Reflektor
- Sehr gute Reproduzierbarkeit bei der Positionierung bis zu ± 2 mm
- Schnelle Mess- und Ausgaberate mit 250 Hz
- Analogausgang mit 4 mA … 20 mA in Kombination mit einem Schaltausgang
- Rotlichtlaser für eine präzise Ausrichtung
- Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +65 °C
|
|
|
|
|

Portlet 12
|
|
|
DL50 Hi
|
Geballte Genauigkeit bis 50 m im kompakten Gehäuse
- Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
- Bis zu 50 m Reichweite auf Diamond-Grade-Reflektor
- Weltweit kleinster Sensor für präzise Positionieraufgaben
- Mit ≤ 0,5 mm die beste Reproduzierbarkeit dieser Geräteklasse
- Sehr schnelle RS-422-Datenausgabe, jede 2,5 ms ein neuer Messwert
- Keine gegenseitige Beeinflussung zur Nutzung mehrerer Sensoren
- Exzellente Hintergrundausblendung
|
|
|
|
|

Portlet 13
|
|
|
DT60
|
Distanzsensor mit Analogausgang für Abstände bis zu 5,3 m
- Messbereich bis 5.300 mm
- Analogausgang mit 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
- Kundenspezifisch vorprogrammierte Varianten für schnelle Systemintegration verfügbar
- Lichtlaufzeitverfahren für zuverlässige Messergebnisse
- Sichtbarer Rotlichtlaser
- Power-On-LED
|
|
|
|
|

Portlet 14
|
|
|
DS60
|
Die vielseitige Lösung für Messbereiche bis zu 20 m
- Messbereich bis 6 m auf Objekt und 20 m auf Reflektor
- Sichere Ausblendung sämtlicher Objekte im Hintergrund (bis zu
100 m)
- Zwei invertierbare Schaltausgänge
- Lichtlaufzeitverfahren für zuverlässige Messergebnisse
- Präzise Ausrichtung über Rotlichtlaser
- Teach-in
|
|
|
|
|

Portlet 15
|
|
|
DL60
|
Distanzsensor mit Analogausgang bis 24 m Messbereich
- Messbereich: 24 m auf Reflektor
- Analogausgang: 4 mA ... 20 mA
- Teach-in und Plug & Play-Varianten
- Lichtlaufzeitverfahren für zuverlässige Messergebnisse
- Sichtbarer Rotlichtlaser
- Power-On-LED
|
|
|
|
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|