Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Automatisierungs-Lichtgitter
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Automatisierungs-Lichtgitter

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Für den hohen Anspruch

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter von SICK sind ideal für komplexere Anforderungen. Das MLG ist modular aufgebaut und ermöglicht dem Kunden die Wahl unterschiedlicher Überwachungshöhen und Strahlabstände. Diese Lichtgitter können in Bereichen des Materialflusses an Förderbändern, automatischen Lager- und Abrufsystemen, in der Auftragsabwicklung und in noch vielen anderen Bereichen eingesetzt werden. Bei einer Palettenverifikation kann die Maximalhöhe und zugleich ein Überhang gemessen werden. Die Daten können über Bussysteme an die SPS weitergeleitet werden.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

MLG Standard 

Für schaltende Anwendungen

  • Bis zu 3 x PNP- oder NPN-Schaltausgänge
  • Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 50 mm und kundenspezifische Auflösungen möglich
  • Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
  • Überwachungshöhen von mehr als 3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
  • Kurze Reaktionszeit < 3 ms
  • Automatische Empfindlichkeitseinstellung während des Einschaltvorgangs
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG Programmable 

Für kundenorientierte Lösungen

  • Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 50 mm und kundenspezifische Auflösungen möglich
  • Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
  • Überwachungshöhen von mehr als 3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
  • Kurze Reaktionszeit < 3 ms
  • Teach-in für optimale Empfindlichkeitseinstellungen
  • Parametriersoftware zur kundenorientierten Lösung
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG PROFIBUS 

Zur einfachen Integration

  • Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle
  • Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 50 mm und kundenspezifische Auflösungen möglich
  • Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
  • Überwachungshöhen von mehr als 3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
  • Kurze Reaktionszeit < 9 ms
  • Teach-in für optimale Empfindlichkeitseinstellungen
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG CANopen 

Zur schnellen Integration

  • Integrierte CANopen-Schnittstelle
  • Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 50 mm und kundenspezifische Auflösungen möglich
  • Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
  • Überwachungshöhen von mehr als
    3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
  • Kurze Reaktionszeit < 9 ms möglich
  • Teach-Algorithmus für optimale Empfindlichkeitseinstellungen auch bei schwierigen Anwendungen
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

MLG Analog Output 

Einfach messend mit Analogausgängen

  • Zwei Analogausgänge umschaltbar von Spannung auf Strom
  • Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 50 mm und kundenspezifische Auflösungen möglich
  • Betriebsreichweite bis zu 8,5 m
  • Überwachungshöhen von mehr als 3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
  • Kurze Reaktionszeit < 3 ms möglich
  • Teach-Algorithmus für optimale Empfindlichkeitseinstellungen auch bei schwierigen Anwendungen
  • Parametriersoftware zur kundenorientierten Lösung mit neuen Features
  • Vorinstallierte Lösungen wie die Höhenmessung, die Zonen- und Lochüberwachung und die Anwesenheitskontrolle machen die Implementierung von komplexen Lösungen möglich
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

XLG Programmable 

Zuverlässige Messung selbst im Sonnenlicht

  • Bis zu 6 x PNP- oder NPN-Schaltausgänge und zwei Schalteingänge
  • Auflösungen von 10 / 20 / 30 / 50 mm sowie kundenspezifische Auflösungen möglich
  • Betriebsreichweite bis zu 5 m
  • Überwachungshöhen von mehr als 3 m und bis zu 150 Strahlen möglich
  • Kurze Reaktionszeit < 3 ms
  • Teach-in für optimale Empfindlichkeitseinstellungen
  • Absolut sonnenlichtresistent
  • Kratzfeste Frontscheibe
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Automatisierungs-Lichtgitter Katalog

Kapitelstartseite Automatisierungs-Lichtgitter Katalog
Knopf zum Starten der Suche