Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Vision

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Zuverlässige Prüfung lichtabsorbierender Objekte 

IVC-3D 100, Klasse IIIb / 3B Smart-Kamera  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Beschreibung 

Dunkle Merkmale vor dunklem Hintergrund – wo andere Prüfsysteme an ihre Grenzen stoßen, liefert die Smart-Kamera IVC-3D schnelle und exakte Ergebnisse. 

Bisher war die IVC-3D nur mit einem Laser der Klasse II/2M ausgestattet lieferbar. Wenn Prüfobjekte jedoch sehr dunkel sind, reicht die Intensität eines 2M-Laser nicht aus, um hochwertige 3D-Bilder zu erzeugen.

Jetzt präsentiert SICK die Lösung für sehr dunkle Oberflächen und Objekte: die Smart-Kamera IVC-3D 100 mit Hochleistungs-Laser (Klasse IIIb/3B).

Die neue Variante der IVC-3D 100 besitzt einen Laser mit der 5-fachen Energie des Standard-2M-Lasers. Die übrigen Kameraeigenschaften entsprechen denen des bewährten Standardmodells IVC-3D 100.

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Werkzeugen für Prüfung, Roboterführung, Messung und Identifikation ist die IVC-3D jetzt ein noch stärkerer Erfolgsfaktor für die Optimierung Ihrer Produktqualität.

 

Merkmale 

 

  • IVC-3D für hochentwickelte und komfortable 3D-Formprüfungen

 -> ermöglicht kostengünstige Lösungen

  • Kontrastunabhängiges Messen 

-> macht Ihre Applikation auch dann zuverlässig, wenn die Objektfarben variieren oder gleich der Hintergrundfarbe sind

  • Werkskalibrierung

-> liefert sofort echte metrische Messdaten bei Produktionsgeschwindigkeit

  • Eigenständiges System einschließlich erforderlicher Beleuchtung und Analyse-Software

-> spart Aufwand und Kosten

  • Die Software IVC Studio ist leicht zu bedienen und erlaubt eine schnelle Applikationsentwicklung in 2D und 3D

-> die Verwendung einer universellen Software spart Zeit und Kosten

  • Der integrierte OPC-Server und die Ethernet/IP-Unterstützung ermöglichen das problemlose Zusammenspiel mit der Anlagensteuerung, Robotern und anderen Systemen

-> erleichtert die Integration

  • Varianten mit Hochleistungs-Laser

-> für zuverlässige Lösungen, auch bei sehr dunklen oder lichtabsorbierenden Objekten und Oberflächen

-> schnellere Profilerfassung

-> erhöht die Unempfindlichkeit gegenüber Fremdlicht

Anwendungen 

 
  • Reifen
    - Prüfung des Fertigreifens
    - Prüfen der Verbindung der Gummischichten bei der Reifenproduktion
    Vorteile:
    - schwarze Markierungen werden auf schwarzem Untergrund zuverlässig erkannt
    - weniger Probleme bei heißem Gummi
    - schnellere Profilerfassung im Vergleich zum 2M-Laser
  • Holz
    - Prüfung auf Beschädigungen an Brettern, zum Beispiel bei Paletten
    Vorteile:
    - zuverlässige Prüfung auch bei wechselnder Färbung der Holzoberfläche
    - schnellere Profilerfassung im Vergleich zum 2M-Laser
  • Robotik
    - Greif-Applikationen für Roboter
    Vorteile:
    - höhere Zuverlässigkeit bei glänzenden Metallobjekten
    - schnellere Profilerfassung im Vergleich zum 2M-Laser
  • Baustoffe
    - Prüfen von Ziegeln und Dachpfannen
    Vorteile:
    - schnellere Profilerfassung im Vergleich zum 2M-Laser
Knopf zum Starten der Suche