|
|
|
|
|

Page Header
|
Merkmale
SICK unterstützt Sie bei der Umsetzung – ab sofort
- Vorgehensweise und Dokumentation von Safexpert 7.0 entsprechen den Anforderungen der neuen MRL2006/42 EG
- Normmanager von Safexpert 7.0 bietet kontinuierliche Information über Normenlage
- Komponentenbibliothek für die Software SISTEMA der BGIA, mit der die geforderten Performance Level von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen einfacher nach den EN ISO 13849-1 bewertet werden können
- Neue Maschinenrichtlinie im Volltext hinterlegt und verlinkt
- Alle Anforderungen der neuen MRL aufbereitet
- Bereits in Safexpert hinterlegt: Die geforderten Berichte der MRL
- Optimale Unterstützung des Anwenders beim Erreichen eines konformen Prozesses
Safexpert bietet:
- Sicherheit statt Unklarheit
- Zeitersparnis statt Riesenaufwand
- Flexibilität und Zukunftsfähigkeit
Darüber hinaus bietet SICK umfassende Dienstleistungen – von einer CE-Beratung bis hin zur Anlagenbegehung und der passenden sicherheitsgerichteten Applikationsberatung.
|
|