Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Software > Sicherheits-Software Safexpert® 8.0
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Software>Sicherheits-Software Safexpert® 8.0

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

safetyPLUS
safetyPLUS – Kompetenz in Maschinensicherheit
Know-how, Systemintegration, Normen und Gesetze, FAQs ...
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sicherheits-Software Safexpert® 8.0  

Integriertes Sicherheits-Engineering – mit Safexpert® zur CE-Kennzeichnung 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick/Einsatzbereiche 

 
  Auf einen Blick
  • :Software zur systematischen und effizienten CE-Kennzeichnung
  • Integriertes Modul: NormManager
  • Automatische Aktualisierungsalgorithmen
  • Netzwerkfähig, Datenschnittstelle zu SISTEMA
  • Erstellung von individuellen Bibliotheken
  • Modulare Zusammenstellung von Projekten
  • Intuitives Bedienkonzept

Einsatzbereiche

  • CE-Konformitätsbewertungen an Maschinen
  • Risikobeurteilung
  • Prüfung und Abnahme von Maschinen
  • Recherche und Verwaltung von Normen und Richtlinien
  • Erstellung der technischen Unterlagen gemäß Maschinenrichtlinie
 

Ihr Nutzen 

 
 

Ihr Nutzen

  • CE-Kennzeichnung ist integraler Teil des Konstruktionsprozesses
  • Höhere Effektivität durch frühzeitige Identifizierung potenzieller Schwachpunkte
  • Gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit durch Vermeidung von Überdimensionierung
  • Reduzierung von Haftungsrisiken
  • Mehr Sicherheit im Normendschungel
  • Schnelle und übersichtliche Projektarbeit – auch simultan möglich

Wichtige Neuerungen in V. 8.0 

 
   

Die wichtigsten Neuerungen Version 8.0

Anwenderfreundlichkeit

  • Komplett überarbeitete Benutzerführung
  • Mehrere Projekte können parallel in mehreren Fenstern geöffnet werden
  • Fotos/Dokumente können an verschiedenen Stellen verknüpft oder eingebettet werden

Safexpert® Projektmanager

  • Alle zu erledigenden Tätigkeiten des CE-Leitfadens werden direkt im Projektmanager angezeigt
  • Neu entwickelter Safexpert® Reminder, auch wenn Safexpert® nicht gestartet wurde 

Strukturierung von Anlagenprojekten

  • Anlagenprojekte können wie bisher aus Unterprojekten und Modulen übersichtlich strukturiert werden
  • Zwischen den Unterprojekten oder Modulen können Schnittstellen definiert werden, für die gesondert eine Risikobeurteilung vorgenommen wird

 Risikobeurteilung

  • Maßnahmen können miteinander verknüpft werden
  • Querverweislisten können jetzt eigenständig gepflegt und aktualisiert werden
  • Die Risikobeurteilung kann nach Querverweisen strukturiert und dargestellt werden

 Berichte, Ausdrucke und Exporte

  • Komplett neuer Reportgenerator mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten

 Prüf- und Abnahme-Assistent (PAA):

  • Komplette Neuentwicklung mit angepasster Benutzeroberfläche

Setup

  • Zusätzlich zu Silent Installations wird Safexpert® jetzt auf Clients automatisch installiert, wenn am Server eine neuere Version verfügbar ist

Datenbanken

  • SQL-Datenbank mit VistaDB
  • Sämtliche Daten werden in der SQL-Datenbank gespeichert
  • Safexpert® verwaltet sämtliche Daten in Unicode

Knopf zum Starten der Suche