|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Der WFS mit seiner schlanken Gabelform wurde speziell für die Anforderungen im Etikettierprozess entwickelt. Aufgrund des Designs lässt sich der Sensor direkt an der Spendekante montieren.
Die Suche nach der Etikettenlücke hat ein Ende – die Schaltschwelle des Sensors kann bei durchlaufendem Etikettenband eingelernt werden.
Mit dem verbesserten Bedienkonzept lässt sich der Sensor schnell, einfach und zuverlässig auf die jeweiligen Etiketten einstellen.
Eine sehr gute Wiederholgenauigkeit wird durch die kurze Ansprechzeit garantiert. |
|
|
Auf einen Blick
Optimiertes Gehäuse durch schlanke Gabelform
Dynamisches Teach-in über externe Steuerleitung oder Bedienfeld und manuelle Feineinstellung mit "+"-/"–"-Tasten
Hell-/dunkelschaltend einstellbar
Schnelle Ansprechzeit von 50 µs
PNP oder NPN
IP-65-Kunststoffgehäuse
:Schaltausgang auch während Teach-in aktiv
Ihr Nutzen
- Flexible und einfache Montage direkt an der Spendekante führt zu einer erhöhten Prozessgenauigkeit
- Kleines Gehäuse ermöglicht einfachen Einbau auch bei beengten Platzverhältnissen
- Bedienerfreundliche Einstellung erlaubt eine einfache und schnelle Inbetriebnahme
- Durch das externe Teach-in kann die Schaltschwelle während des Prozesses angepasst werden, dies führt jederzeit zu einer zuverlässigen Erkennung
- Präzise Detektion auch bei höchsten Bahngeschwindigkeiten durch kurze und stabile Ansprechzeiten
Einsatzbereiche
Verpackungsindustrie – Erkennung von nichttransparenten Etiketten auf unterschiedlichstem Trägermaterial
Doppelbogenerkennung
|
|