|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Mit den Ultraschall-Gabelsensoren können Etiketten und Trägermaterialien unabhängig von Bedruckung, Transparenz und Oberflächenbeschaffenheit zuverlässig erkannt werden. Für das Ultraschallverfahren des UF sind nicht optische Eigenschaften entscheidend, sondern die Dämpfung abhängig von der Materialstärke. Hohe Positionsgenauigkeit und stabile Ansprechzeiten machen den Gabelsensor universell einsetzbar. Dank des kleinen kompakten Metallgehäuses kann der UF auch dort eingesetzt werden, wo es rauer und enger zugeht. Es reichen bereits 2 mm Abstand zwischen den Etiketten aus, um sie einzeln auf dem Klebeband zu detektieren. Die UF Ultraschallsensoren können z.B. transparente Etiketten auf transparentem Trägermaterial erfassen, Etiketten mit unterschiedlicher Bedruckung erkennen oder auch ein- und zweilagiges Material unterscheiden. |
|
|
Auf einen Blick
- Erkennen von transparenten, opaken oder bedruckten Etiketten
- Keine Beeinflussung durch metallisierte Farben
Ansprechzeit von 250 µs
- Einstellung der Schaltwelle über +/- Tasten oder Teach-in
- Stabiles IP-65-Aluminiumgehäuse
Ihr Nutzen
- Hohe Flexibilität: UF erkennt Etiketten zuverlässig - egal ob transparent, opak oder bedruckt
- Präzise Detektion auch bei höchsten Bahngeschwindigkeiten, durch kurze und stabile Ansprechzeiten
- Teach-in Funktion erlaubt eine schnelle und einfache Inbetriebnahme
- Das stabile Aluminiumgehäuse erfüllt die Voraussetzungen für den Einsatz in rauen, industriellen Umgebungen
- Hohe Prozesssicherheit: Mittels Ultraschalltechnologie kein Fehlschalten durch Fremdlichteinflüsse oder glänzende Oberflächen
Einsatzbereiche
- Getränke
- Nahrungsmittel
- Konsumgüter
|
|