Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Magnetische Zylindersensoren 

Festigen ihre Position 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

MPS 

Überlegen positionieren: Magnetischer Positionssensor MPS 
  • Höchst präzise Positionserfassung an Pneumatikzylindern
  • Verschiedene Baulängen für verschiedene Messbereiche
  • Höchste Auflösung und Genauigkeit
  • Eignung für hohe Verfahrgeschwindigkeiten des Zylinderkolbens
  • Schnelle Drop-in-Montage von oben in allen gängigen T-Nuten
  • Fixierung mit nur zwei Schrauben
Durch den Einsatz von MPS setzen sich Pneumatikzylinder als Antriebselemente in der Montage- und Handhabungstechnik im Gegensatz zu teureren und langsameren Linearmotoren immer mehr durch.
 

MZT8 

Kurz und bündig: Magnetischer Zylindersensor MZT8 für Pneumatik Zylinder mit T-Nut 
  • Kürzester Sensor auf dem Markt - Baulänge 24 mm: Dadurch für Kurzhub-Zylinder bestens geeignet
  • Sensorelement in der Spitze des Sensors (Befestigungsschraube hinten): Detektion des Kolbens ohne Hubverlust
  • Unverlierbare Befestigungsschraube: Optimierte Inbetriebnahme
  • Einfachstes Handling: "Einhandmontage" über Inbus und 1/4-Umdrehung
  • Extrem robust: Dichtigkeit, Beständigkeit, Vibration & Schockbelastung

MZ2Q 

Überzeugend flexibel, „verschwindend“ klein:  
Magnetische Zylindersensoren MZ2Q mit 2 einstellbaren Schaltpunkten (Teach me twice)
  • Ein Prinzip, zwei Baugrößen: MZ2Q für T- und C-Nut - 2 einstellbare Schaltpunkte
  • Einsetzen in die Nut erfolgt bedienfreundlich von oben
  • Schnellere und wirtschaftlichere Endlagenabfrage und Zwischenpositionserkennung an Pneumatikzylindern oder -greifern

Wichtige Applikationen an Pneumatikzylindern und Greifern:
  • Detektion der Endlagenstellung des Kolbens
  • Detektion von Mittelpositionen des Kolbens, um Vorabsignale zur Taktzeitoptimierung zu nutzen
  • Objekterfassung, Klemmen und Pressen
Knopf zum Starten der Suche