Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

ELF 

Rund-Lichtschranke mit flexibler Befestigung 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
 
  • :Economical Little Functional
  • Extrem kompakte Bauform für nahezu jede Applikation
  • Universelle Montagemöglichkeiten zur einfachen Installation
  • Standardfunktionen in neuer Gehäuseform
  • Verfügbar als M8-, M12-Steckervariante oder als Kabelvariante
  • ASIC-Technologie garantiert beste optische Funktionalität
  • Gut sichtbare Statusanzeige
  • IP 67

Ihr Nutzen 

 
 
  • :Variable Optionen für vielfältige Einsatzbereiche
  • Einfache und schnelle Montage und Inbetriebnahme (bündige Montagemöglichkeit)
  • Transparente Rückseitenabdeckung
  • Einsatz für Applikationen mit geringer Einbautiefe
  • Bedienkomfort durch perfekte Sichtbarkeit der Anzeige-LEDs
  • Günstiger Sensor in hybrider Bauform (Project Fighter)
  • Vielfalt an kundenspezifischen Anpassungen führen zu geringeren Installations- und Beschaffungskosten
  • Unterschiedliche Sensorreichweiten: 
       - Reflexions-Lichtschranke 4,8 m 
       - Reflexions-Lichttaster 50 mm, 100 mm

Einsatzbereiche 

 
 
  • Detektion von Anwesenheit und Positionierung in:
       -
    Verpackungsindustrie
       -
    Verkehrsindustrie
       -
    Lager-/Fördertechnik
       -
    Materialflusstechnik
       -
    Automobilindustrie
       -
    Holzindustrie
  • Applikationen mit geringem Platzangebot hinter dem Sensor
Knopf zum Starten der Suche