Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Universelle Druckmessung in Flüssigkeiten und Gasen 

Elektronischer Druckschalter PBS, Druckmessumformer PBT, PFT und PHT, Hydrostatische Pegelsonde LFH 

 
   Web Part Container
SICK bietet ein Portfolio an elektronischen Druckmessumformern und -schaltern an, das sich aufgrund der intelligenten und vielseitigen Konfigurationsmöglichkeiten optimal auf die individuellen Kundenanforderungen anpassen lässt. SICK-typisch vereinen die Geräte die Verwendung hochwertiger Materialien, Robustheit und präzise Messtechnik mit einfacher Bedienung und Installation.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Druckschalter 

 

Produktbeschreibung

Der PBS ist elektronischer Druckschalter, Messumformer und Display in einem Gerät. So kann er neben seiner Aufgabe als Druckschalter mit digitalen Transistorschaltausgängen außerdem ein analoges Ausgangssignal bereitstellen.

Mit seinen großen Bedienungstasten, dem brillanten Display und der intuitiven Menüführung nach VDMA-Einheitsblatt 24574-1 besticht das Gerät durch seine einfache Handhabung.

Der PBS verfügt über eine rundum geschweißte Edelstahlmembran und ist damit für viele korrosive Medien geeignet. Eine Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse ist standardmäßig verfügbar.

Das Gerät zeichnet sich durch seine präzise und robuste Druckmesstechnologie mit hoher Überlastfestigkeit aus. Darüber hinaus bietet der Druckschalter PBS klare Vorteile bei der Integration und Installation. Mittels seines zweifach drehbaren Gehäuses lassen sich Kabelführung und Orientierung des Displays optimal an die gegebene Einbausituation anpassen.

Produktmerkmale

  • Sinnvoll abgestufte Druckmessbereiche von 0…1  bar bis 600 bar
  • Relativ-, Absolut- und +/- Messbereiche
  • Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei
  • Hermetisch dichte Edelstahlmembran
  • Schaltpunkt/Rückschaltpunkt oder Fensterfunktion
  • Digitale Ausgänge PNP oder NPN, analoges Ausgangssignal 4…20 mA oder 0…10 V

  Kundennutzen 

  • Flexible Installationsmöglichkeiten durch zweifach drehbares Gehäuse und kompakte Abmessungen
  • Sichere und einfache Bedienung und Einstellung über drei große Tasten und gut ablesbares Display
  • Weiter Anwendungsbereich
  • Keine Kompromisse: individuelle Lösungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit
  • Kosteneinsparpotential durch IO-Link-Funktionalität

Einsatzbereiche

  • Fabrikautomation
  • Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinen
  • Hydraulik- und Pneumatiksysteme
  • Druckregelungen
  • Pumpen und Kompressoren

Druckmessumformer 

 

Produktbeschreibung

Mit der Druckmessumformerserie PBT lassen sich gängige Anwendungen zuverlässig und kosteneffizient adressieren. Der PBT ist der Druckmessumformer für Standardmessaufgaben im Anlagen- und Maschinenbau, für Druckregelungen, Hydraulik, Pneumatik etc.. Die präzise und robuste Messtechnik, die kompakten Einbaumaße und die einfache und schnelle Installation machen den PBT zum echten Allround-Talent.

Der Druckmessumformer PFT zeichnet sich durch seine hochwertige Messtechnik aus und ist daher prädestiniert zur Lösung anspruchsvoller Messaufgaben in industriellen Anwendungen. Ausführungen mit erweitertem Temperaturbereich bis 150 °C, erhöhter Messgenauigkeit oder frontbündiger Membran erschließen einen weiten Anwendungsbereich. Dank seiner sehr vielfältigen Konfigurierbarkeit lässt sich der PFT perfekt an die unterschiedlichsten Kundenanforderungen anpassen.

Mit den frontbündigen Edelstahlmembranen und der Vielzahl erhältlicher hygienischer Prozessanschlüsse ist die Druckmessumformerserie PHT perfekt geeignet für hygienische Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Der PHT ist geeignet für CIP- und SIP-Prozesse. Der PHT besticht durch seine ausgezeichnete Funktionalität, die u.a. durch Zertifikate von EHEDG und 3-A unter Beweis gestellt wird.

Produktmerkmale

  • Druckmessbereiche von 0…100 mbar bis 600 bar
  • Relativ-, Absolut- und +/- Messbereiche
  • Vielzahl an Prozessanschlüssen erhältlich
  • Keine mechanisch bewegten Teile. Dadurch verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei
  • Rundum verschweißte, hermetisch dichte Edelstahlmembran
  • Industrie-Standard-Ausgangssignale 4…20 mA, 0…5 V oder 0…10 V
  • Mit diversen elektrischen Anschlüssen erhältlich

Kundennutzen

  • Präzise und robuste Druckmesstechnik für ein weites Anwendungsspektrum
  • Geringer Platzbedarf, einfache und kostensparende Installation
  • Optimale Lösungen individueller Anforderungen dank sehr vielfältiger Konfigurierbarkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robusten Aufbau

Einsatzbereiche

  • Fabrikautomation
  • Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinen
  • Hydraulik- und Pneumatiksysteme
  • Druckregelungen
  • Pumpen und Kompressoren

 

Hydrostatische Pegelsonde 

 

Produktbeschreibung

Bei der Pegelsonde LFH handelt es sich um einen empfindlichen Druckmessumformer zur kontinuierlichen Füllstandmessung. Die LFH hängt frei an ihrem Anschlusskabel, mit dem sie fest verbunden ist, in der zu überwachenden Flüssigkeit. Die Flüssigkeitssäule über der Sonde erzeugt einen hydrostatischen Druck, der unmittelbar Aufschluss gibt über den Füllstand.

Produktmerkmale

  • Mit diversen Kabellängen erhältlich, Eintauchtiefe bis zu 100 m (optional bis zu 250 m)
  • Messbereiche von 0 … 1 mWs bis 0 … 100 mWs (optional bis zu 250 mWs)
  • Hermetisch dichtes Edelstahlgehäuse mit Schutzkappe aus PA, Schutzart IP 68
  • Edelstahlmembran
  • Kabelmaterial PUR, FEP-Kabel für aggressive Medien ist optional erhältlich
  • Optionale Temperaturmessung mit integriertem Pt100-Element (4-Leiter)
  • Längswasserfestigkeit verhindert Eindringen von Wasser in die Sonde bei beschädigtem Kabelmantel (optional)

Kundennutzen

  • Ermöglicht die Füllstandmessung auch unter schwierigen Bedingungen, unter denen andere Messverfahren scheitern, z.B. bei starker Schaumbildung an der Oberfläche
  • Keine Bohrungen in der Behälterwand notwendig
  • Die Sonde kann zur Reinigung einfach aus der Flüssigkeit entnommen werden
  • Hohe Zuverlässigkeit durch hohe mechanische Stabilität und robuste Materialien

Einsatzbereiche

  • Hydrostatische Flüssigkeitsfüllstandmessung in großen Tanks
  • Abwasserkläranlagen
  • Tiefbrunnen

 

 

Knopf zum Starten der Suche