Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Druckmessung von Flüssigkeiten und Gasen 

Universell anwendbar: Druckmessumformer PBT 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Merkmale 

Ein echtes Allroundtalent: SICK Druckmessumformer PBT 
  •  Verfügbare Messbereiche für Relativdruck zwischen 0 - 1 bar bis 0 - 600 bar
  • Schnelle und einfache Installation
  • Vielzahl verfügbarer Prozessanschlüsse
  • Industrie-Standardausgangssignale 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V oder 0 bis 10 V sowie Anschluss über M12x1-Rundsteckverbinder oder Winkelstecker nach DIN 175301-803 A
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

Lösung für vielfältige Anwendungen:

  • Im Maschinen- und Anlagenbau
  • In Werkzeugmaschinen
  • In Hydraulik- und Pneumatiksystemen
  • Zur Druckregelung
  • An Pumpen und Kompressoren

 

 

 

 
Knopf zum Starten der Suche