Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

The smart solution:  

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige PBS 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

 
  • Elektronischer Druckschalter, Messumformer und Display in einem Gerät
  • Kompakter und robuster Aufbau (IP 65 und IP 67)
  • Vielzahl an Druckmessbereichen von 0…1 bar bis 0…600 bar
  • Relativdruck-, Absolutdruck- und ±-Messbereiche
  • Vielzahl an Druckanschlüssen erhältlich
  • Bedienung über drei große Tasten, gut ablesbares Display (14 Segmente, elektronisch drehbar um 180°), LEDs zeigen den Schaltzustand an
  • Spezifische Druckschalterfunktionalitäten (programmierbar): Schaltpunkt and Rückschaltpunkt (Hysterese), Fensterfunktion, Schaltverzögerung, Öffner oder Schließer
  • Diverse Ausgangssignale
  • Industriestandard M12x1-Anschluss

Kundennutzen  

 
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Flexible Installation durch drehbares Gehäuse
  • Sichere und einfache Bedienung und Einstellung über drei große Tasten und gut ablesbares Display
  • Menüführung nach VDMA-Einheitsblatt
  • Kein Verschleiß, ermüdungsfrei, wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
  • Beständig gegen korrosive Medien durch rundum verschweißte hermetisch dichte Edelstahlmembrane

Applikationen 

 
  • Elektronischer Druckschalter für allgemeine industrielle Anwendungen
  • Druckmessung und -überwachung in flüssigen und gasförmigen Medien
  • Hydraulik, Pneumatik
  • Fabrikautomation, Werkzeugmaschinenbau, Maschinenbau
  • Pumpen/Kompressoren
  • Regelsysteme
Knopf zum Starten der Suche