Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Temperatursensor TBS 

Temperaturüberwachung einfach gemacht 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Großes Display
  • Unabhängig voneinander programmierbare Transistorausgänge PNP oder NPN, optionaler Analogausgang 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
  • Messbereiche –20 °C … +80 °C und –20 °C … +120 °C
  • Pt1000-Element, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Diverse Einbaulängen und Anschlussgewinde
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Schutzart IP 65 und IP 67

Ihr Nutzen 

 
  • Schnelle und sichere Einstellung durch hervorragende Bedienbarkeit
  • Kompakte Abmessungen und verdrehbares Gehäuse erleichtern die Integration
  • Hohe Zuverlässigkeit: spritzwassergeschütztes Gehäuse, hochwertige Materialien, robuste Konstruktion und bewährte Technologie
  • Sehr gute Langzeitstabilität, Genauigkeit und Linearität
  • Kurze Ansprechzeit
  • Optimale Lösungen für individuelle Anforderungen durch vielfältige Konfigurierbarkeit

Einsatzbereiche 

 
  • Allgemeine industrielle Temperaturmessung
  • Kontinuierliche Temperaturmessung und Überwachung von Grenztemperaturen
  • Lokale Temperaturanzeige
  • Besonders geeignet zur Temperaturüberwachung von Betriebsstoffen wie Hydraulikölen, Kühlmitteln und Reinigungsflüssigkeiten
Knopf zum Starten der Suche