Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

TDR-Füllstandsensor LFP Cubic 

Flexibel bis zur Sondenspitze 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Keine mechanisch bewegten Teile
  • Wechselbare und kürzbare Monosonde von 200 mm bis 2000 mm
  • Unempfindlich gegen Belagbildung
  • Prozesstemperatur bis 100 °C, Prozessdruck bis 10 bar
  • Kleine inaktive Bereiche, ideal für kleine Behälter
  • Genaue Messung auch bei wechselnden Flüssigkeiten
  • 3-in-1: Kombiniert Display, Analogausgang (gemäß NAMUR NE 43) und binären Ausgang
  • Hohe Schutzart IP 67, drehbares Gehäuse

Ihr Nutzen 

 
  • Robuste Ausführung erhöht die Lebensdauer
  • Hohe Flexibilität durch kürzbare und wechselbare Monosonde
  • Kostenersparnis durch mehrfache Ausgangssignale: ein System für Grenzstand- und kontinuierliche Füllstandmessung
  • Zeit- und Kostenersparnis durch einfache Inbetriebnahme und Wartungsfreiheit
  • Zeit- und Kostenersparnis durch Inbetriebnahme ohne Mediumsabgleich und ohne spätere Rekalibrierung
  • Flexible Installationsmöglichkeit durch kompaktes und drehbares Gehäuse
  • Hohe Verfügbarkeit auch bei mehreren parallel installierten Sensoren, da sich die Geräte gegenseitig nicht beeinflussen
  • Zeit- und Kostenersparnis durch universelle Technologie, die eine abgleichsfreie Messung von öl- und wasserbasierenden Flüssigkeiten ermöglicht

 

Einsatzbereiche 

 
  • Überwachung von Kühl- und Schmiermitteln in Werkzeugmaschinen
  • Überwachung von Reinigungslösungen und Reinigungsmitteln im Maschinenbau
  • Befüllsysteme im Automobilbau
  • Füllstandmessung in industriellen Prozessen mit schwierigen Umgebungsbedingungen
Knopf zum Starten der Suche