Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Identifikationssysteme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Identifikationssysteme

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Barcode-Handheldscanner IDM140-2: 

Der Vielseitige 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Leseabstand bis zu 600 mm
  • Identifikation aller gängigen Barcodes und in der PDF-Variante auch Stapelcodes wie z.B. PDF417
  • Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Scans/Sekunde
  • Identifikation kleinster Codes von 0,076 mm Zellgröße
  • Schnelle und sichere Identifikation auch schlecht gedruckter oder beschädigter Codes

Ihr Nutzen 

 
  • Erhöhte Produktivität dank hoher Lesegeschwindigkeit
  • Zuverlässige Lesung auch schlecht gedruckter Barcodes – keine manuelle Dateneingabe notwendig
  • Hoher Benutzerkomfort durch ergonomisches Gehäusedesign und geringes Gewicht
  • Hohe Verfügbarkeit dank robustem Gehäusedesign ohne bewegliche Teile 
  • Einfach zu handhabende „2-in-1“-Scan-Engine (Standard-, hochauflösende und optional gestapelte Codes mit einem Gerät lesen)

Applikationen 

 
  • Fabrikautomation: Lesung von Codes auf Produkten oder Baugruppen innerhalb von Produktionsprozessen
  • Lager: Lesung von Codes auf Produkten, Paketen oder Dokumenten in manuellem Lager
  • Logistik: Lesung von Codes auf Produkten oder Paketen bei Wareneingang oder vor Versand
  • Büroautomation: Lesung von Codes auf Dokumenten in Abwicklungsprozessen
  • Medizinbereich: Lesung von Codes auf Teströhrchen für klinische Analyseautomaten
Knopf zum Starten der Suche