Print
sick.com>Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Schnell und einfach integriert: 

Seilzugencoder EcoLine  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

Flexibel dank modularem Aufbau 
  • Messlängen von 1,25 m, 3 m und 5 m
  • Sehr kleine Abmessungen von 55 bis 130 mm
  • Platz- und kosteneffizientes System dank Lagerung der Messtrommel durch die Encoderwelle
  • Zahlreiche Schnittstellen dank modularem Konzept: Alle Servoflansch-Encoder verwendbar
  • Analoge Schnittstelle von 4 bis 20 mA und 0 bis 10 V mit intuitiver Teach-in-Funktion verfügbar
  • Anschluss über 1,5 m Leitungsabgang
  • Schutzklasse IP 50
  • Robustes Kunststoffgehäuse mit geringem Gewicht

Kundennutzen 

Flexibel dank modularem Aufbau 
  • Besonders gut einsetzbar in Anwendungen mit beschränkten Einbauverhältnissen
  • Schnelle, einfache Integration und Diagnose dank vielfältiger Befestigungsmöglichkeiten und analoger Schnittstelle

Anwendungsfelder 

Flexibel dank modularem Aufbau 
  • Messung der Gabelhöhe an fahrerlosen Transportsystemen
  • Höhenmessung in beengten Lagersystemen
  • Messung der Hubhöhe bei Scherenhubtischen in der Automobilindustrie
  • Medizinische Anwendungen (z. B. CT-/MRT-Patientenliegen, Positionsmessung an Röntgengeräten, Trainingsüberwachung bei Reha-Geräten)