Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Klein und wendig:  

Positions-Encoder DDS36/DDS50x 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

Small Size Incremental Encoder 
  • Mit 36 oder 50 mm Durchmesser verfügbar
  • Verschiedene elektrische Schnittstellen
  • Ausführungen in Voll- oder Aufsteckhohlwelle
  • Optische Technologie
  • Aluminiumgehäuse
  • Anschlussart: Kabel 1,5 m, 3 m und 5 m; axial
  • Strichzahl 100 bis 2500
  • Arbeitstemperaturbereich -10 bis +70 °C
  • Schutzart IP 65

Kundennutzen 

Small Size Incremental Encoder 
  • Kleiner, kostengünstiger Encoder mit optischer Technologie, sehr gute Performance
  • Einfache und direkte Montage auf der Motorwelle ohne den Einsatz einer Kupplung (Version Aufsteckhohlwelle)
  • Einsatz bei Applikationen mit beschränkten Einbauverhältnissen
  • Realisierung von kostengünstigen, mit weniger Performance laufenden Applikationen
  • Auswahl aus einem kompletten Produktportfolio

Einsatzgebiete 

Small Size Incremental Encoder 
  • Glasindustrie: z. B. Einsatz an Glasbiegemaschinen
  • Auf Bühnen, in Theatern: z.B. Positionierung des Vorhangs und von Kulissenausstattung
  • Verpackungsindustrie/Druck und Papier: z. B. Einsatz an Schlauchbeutelmaschinen
  • Textilindustrie: z. B. Schneidemaschinen für T-Shirts

… und viele weitere Anwendungen in der Fabrikautomation zur Positionierung und Geschwindigkeitsmessung

Knopf zum Starten der Suche