Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Produktfamilie SFS/SFM60 

Hohlwellen-Motorfeedback-System mit HIPERFACE®  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Singleturn- und Multiturn-HIPERFACE®-Motorfeedback- System, kompatibel zu den weltweit führenden Antriebssystemen
  • Mechanische Flexibilität durch unterschiedliche Auf- und Durchsteck-Hohlwellendurchmesser, erhältlich mit unterschiedlichen Drehmomentstützen
  • Einzigartiges Kugellagerdesign, wodurch ein Kugellagerabstand von 30 mm realisiert wird
  • Elektronisches Typenschild
  • Universell steckbarer Kabelabgang sowie gängige Stecker-Versionen
  • Schutzart IP 65

Einsatzbereiche 

 
  • Geschwindigkeits- und Positionsregelung für Servomotoren
  • Asynchronmotor
  • Pitch-Verstellung bei Windanlagen
  • Geschwindigkeitsregelung bei Aufzügen
  • Motion Control in der Fabrikautomation
  • Motorfeedback-System für eigen- und fremdbelüftete Motoren

Ihr Nutzen 

 
  • Einfache Inbetriebnahme, durch Verwendung einer weltweit standardisierten Schnittstelle
  • Der SFS/SFM60 bietet eine große Produktvielfalt bei kleinster Variation des Motordesigns
  • Das elektronische Typenschild ermöglicht das Speichern von logistik- und applikations- spezifischen Daten, welche einen Wartungsvorgang erheblich erleichtern
  • Kostenreduktion und kleinere Einbaugröße im Vergleich zum bestehenden SRS/SRM64
  • Einfache Montage verringert Montagezeit und Montagekosten
  • Bietet ein einfacheres Motorwellen-Design, kurze Montagezeit bei hoher Präzision
Knopf zum Starten der Suche