|
|
|
|
|

Page Header
|
Auf einen Blick
Motorfeedback-System mit HIPERFACE DSL
In 36 mm-Bauform, sehr kompakt und robust
Bis zu 20 Bit Auflösung pro Umdrehung
4096 Umdrehungen messbar (EKM36)
Mit Anschluss für einen externen Temperatursensor
E²Prom mit 8 kByte freiem Speicherbereich
SIL 2 zertifiziert
Gebrauchsdauer-Histogramm
Ihr Nutzen
Rein digitale Datenübertragung, wodurch reglerseitig sämtliche Analogkomponenten entfallen
Ermöglicht die Geberkommunikation in das Motorkabel zu integrieren. Einsparung des Encodersteckers am Motor und am Regler
Große Kosteneinsparung durch Wegfall der separaten Encoderleitung
Die Datenübertragung erfolgt synchron zum Reglertakt
Einsatzbereiche
Hoch dynamische Servoantriebe
Kosten- und platzoptimierte Antriebssysteme
|
|