Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Distanzsensoren
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Distanzsensoren

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Für die Verwendung von  SOPAS Engineering Tool (SOPAS ET) mit einem OLM ist eine aktuelle Gerätebeschreibung (SDD-Datei) erforderlich. Diese kann im SOPAS ET (Version 02.36 oder neuer) per Online-Update installiert werden: Im Gerätekatalog zuerst "Installieren" und dann "Online" auswählen.

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Optischer Linear-Messsensor OLM100 

Neue Wege in der Distanzmessung 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Auf einen Blick 

Flexibel – zuverlässig – unabhängig 

  • Berührungslose Positionierung auf Barcode-Band
  • Kamerabasierte Technologie mit sichtbarer LED-Beleuchtung
  • Hohe Auflösung und hohe Ausgaberate ermöglichen schnelle und präzise Positionierung
  • Hohe mechanische Robustheit durch Verzicht auf bewegliche Teile
  • Verfahrwege bis 10 km linear oder entlang eines Kurvenverlaufes
  • Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
  • Hohe Reproduzierbarkeit bei schwankenden Temperaturen

Einsatzbereiche 

Flexibel – zuverlässig - unabhängig 
  • Drehkränze und -tische: Hochflexible und reproduzierbare Positionierung von Drehtischen und Drehkränzen
  • Hängeförderer und Shuttles: Voneinander unabhängige Positionierung von beliebig vielen Fahrzeugen auf einem Schienensystem ohne gegenseitige Beeinflussung
  • Kurvengänger: Bestimmung des Verfahrweges auch entlang von Kurven oder Weichen

 

 
Knopf zum Starten der Suche