Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Distanzsensoren
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Distanzsensoren

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Displacement-Sensor OD Value  

Einfach genau messen 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Mehrere Messbereiche von 26 … 34 mm bis zu 100 … 400 mm
  • Sehr genaue, oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Einfaches, LED-basiertes Bedien-, bzw. Einlernkonzept
  • Große Produktvielfalt mit einer Vielzahl von Standard-Schnittstellen
  • Laser-Technologie für präzise Vermessung kleinster Objekte
  • Kompaktes Stand-alone-Gerät
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ihr Nutzen 

 
  • Oberflächenunabhängiges und zuverlässiges Messverfahren minimiert Maschinenstillstandzeiten
  • Extrem einfaches Einlernen des Sensors ermöglicht schnelle und kostensparende Inbetriebnahme
  • Reduzierter Platzbedarf und Verkabelungsaufwand durch kompaktes Stand-alone-Design
  • Zahlreiche Messbereiche und Schnittstellen machen eine ideale und kostengünstige Einbindung in jedes Produktionsumfeld möglich
  • Niedrige Investitionskosten erlauben eine durchgängige und regelmäßige Qualitätssicherung
  • Berührungslose Messtechnik aus sicherem Abstand ermöglicht die Prüfung direkt im Produktionsprozess
  • Verschleiß- und beschädigungsfreie Prüfung auf Basis berührungsloser Messung

Einsatzbereiche 

 
  • Automobilindustrie: z. B. die 100% Prüfung sicherheits- oder qualitätsrelevanter Komponenten
  • Elektronikindustrie: Regelung präziser Prozesse, wie das positionieren oder vergießen von elektronischen Bauteilen
  • Verpackungsindustrie: beispielsweise die schnelle, präzise und sichere Vakuumüberprüfung von Einmachgläsern
  • Holz- & Steinverarbeitung: Applikationen wie die Profil-, Dicken- oder Breitenmessung von Brettern oder Kacheln
  • Stahlverarbeitung: Qualitätskontrolle von Metallteilen oder die sichere Doppelblecherkennung vor Pressen
Knopf zum Starten der Suche