Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Automatisierungs-Lichtgitter
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Automatisierungs-Lichtgitter

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Advanced-Automatisierungs-Lichtgitter MLG:  

MLG Analog Output und MLG CANopen 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

MLG Analog Output 

Einfach messend mit Analogausgängen  
Auf einen Blick
  • Zwei Analogausgänge umschaltbar von Spannung auf Strom
  • Parametriersoftware zur kundenorientierten Lösung mit neuen Features
  • Neuer Teach-Algorhythmus für optimale Empfindlichkeitseinstellungen auch bei schwierigen Anwendungen
  • Vorinstallierte Lösungen wie die Höhenmessung, die Zonen- und Lochüberwachung und die Anwesenheitskontrolle machen die Implementierung von komplexen Lösungen möglich

Ihr Nutzen

  • Kosteneinsparung durch intelligente zusätzliche Auswertungssoftware, die schnell und einfach einen Standardsensor in einen Problemlöser beim Kunden verwandelt – die Anzahl von Sensoren, PLCs und der Programmierungsaufwand wird reduziert
  • Lichtgitter-Statusinformationen zur Vermeidung von Betriebsunterbrechungen
  • Kundenorientierte Lösung durch modulare Strahlabstände verbessert die Betriebssicherheit
  • Integrierte Analogausgänge senken Integrationskosten für messende Anwendungen, da keine zusätzliche Software nötig ist
  • Separate Ausgänge für Kundenlösungen ohne PLC
  • Das robuste Metallgehäuse behauptet sich in einer rauen Umgebung und reduziert die Ausfallzeiten

Einsatzbereiche

  • Palettenhöhe und Überstandsmessung in automatischen Logistikzentren mit integrierter Auswertesoftware
  • Roboterlackierpistole automatisch und einfach positionieren mit der Funktionen "outside" und "inside"  Dimension.
  • Paketpositionserkennung auf Förderbänder
  • Karosserie-Selektion in der Automobilindustrie
  • In der Holzindustrie zur einfachen Holzstammlageerkennung und Höhenmessung

MLG CANopen 

Zur schnellen Integration 
Auf einen Blick
  • Integrierte CANopen-Schnittstelle
  • Überwachungshöhen über > 3 m und bis zu 240 Strahlen möglich
  • Auflösungen: 10 / 20 / 30 / 50 mm und kundenspezifische Auflösungen möglich
  • Vorinstallierte Lösungen wie Höhenmessung und Zoneneinteilung werden über die CANopen-Schnittstelle ausgegeben
  • Kurze Reaktionszeit < 3 ms möglich
  • Neuer Teach-Algorhythmus für optimale Empfindlichkeitseinstellungen auch bei schwierigen Anwendungen
Ihr Nutzen
  • Die Software wurde nach CANopen 2.0 CIA/DS-301 entwickelt zur einfachen Einbindung in die Steuerung
  • Geringer Verkabelungsaufwand spart Montagekosten
  • Lichtgitter-Statusinformationen über das Bussystem zur Vermeidung von Betriebsunterbrechungen
  • Kundenorientierte Lösung durch modulare Strahlabstände verbessert die Betriebssicherheit
  • Das robuste Metallgehäuse behauptet sich in einer rauen Umgebung und reduziert die Ausfallzeiten

Einsatzbereiche

  • Palettenhöhen- und Überstandsmessung in automatischen Logistikzentren mit integrierter Auswertesoftware
  • Roboterlackierpistole automatisch und einfach positionieren mit der Funktionen "outside" und "inside"  Dimension
  • Paketpositionserkennung auf Förderbänder
  • Karosserie-Selektion in der Automobilindustrie
  • In der Holzindustrie zur einfachen Holzstammlageerkennung und Höhenmessung

 

 
Knopf zum Starten der Suche