Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemappen > SPS/IPC/DRIVES 2011
Print

Pressemappe zur SPS/IPC/DRIVES 2011 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

 

November 2011   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Hochdynamisch positionieren bei niedrigsten Betriebskosten
Präzise und – wenn erforderlich – hochdynamisch positionieren, niedrige Betriebskosten durch intelligente Lösungen zur schnellen Integration und Diagnose – der neue Distanzsensor DL100 Hi von SICK vereint auf einzigartige Weise technische und wirtschaftliche Vorteile für die Anwender. Eingesetzt wird der Sensor u. a. in der Lager- und Fördertechnik zur horizontalen und vertikalen Positionierung von Regalbediengeräten oder zur Distanzierung und Kollisionsvermeidung an Brückenkränen. > Mehr

SICK präsentiert frei programmierbare Encoder für EtherNet/IP
Intelligent, leistungsstark, präzise – die frei programmierbaren Absolut-Encoder der Produktfamilie AFS60/AFM60 EtherNet/IP von SICK bieten Flexibilität kombiniert mit Feldbusanbindung. Neben umfangreichen Diagnosemöglichkeiten und der integrierten Getriebefunktion für Rundachsen ermöglicht ihre DLR-Funktionalität (Device Level Ring) eine aktive und permanente Überwachung der Netzwerk-Ringtopologie und deren Teilnehmer. > Mehr

HIPERFACE DSL® – die digitale Evolution für die elektrische Antriebstechnik
Mit der neuen, rein digitalen Motorfeedback-Schnittstelle HIPERFACE DSL® ist SICK auf dem besten Weg, einen neuen Marktstandard zu setzen. HIPERFACE DSL® (für: Digital Servo Link) ermöglicht es, die Kommunikation zwischen Frequenzumrichter und Motor-Feedback-System über nur noch zwei Adern zu realisieren. Über die damit verbundene Wirtschaftlichkeit hinaus werden mit HIPERFACE DSL® höchste Sicherheitsstandards umgesetzt, denn die Schnittstelle wurde technisch bis auf SIL3-Niveau gemäß IEC 61508 entwickelt. > Mehr

Mit Kabel, Bluetooth oder WLAN: Robuster Handheldscanner für raue Bedingungen
Schutzart IP65 und funktionssicher auch nach 50maligem Herabfallen – der Handheldscanner IDM160 überzeugt durch ein Höchstmaß an Robustheit. Für besondere Bedienfreundlichkeit sorgen u. a. eine leistungsfähiges Scan Engine sowie das dreifache Lese-Feedback. > Mehr

Der neue LFP cubic: Füllstandmessung mit geführter Mikrowelle 
Beste Messergebnisse bei unterschiedlichen Medien
Mit dem neuen LFP cubic präsentiert SICK einen Füllstandsensor, der ein Höchstmaß an Flexibilität und Messgenauigkeit bietet. Dank IO-Link eröffnet er zudem beste Möglichkeiten zur Integration in Automatisierungsstrukturen, wie sie im Maschinen- und Anlagenbau üblich sind. > Mehr

Neues Erkennungsverfahren macht es möglich
Verpackungstechnik: Druckmarken „ausgemustert“
Mustergültig verpacken ohne Druckmarke – genau hierfür wurde der Markless-Sensor ML20 von SICK konzipiert. Eingesetzt wird er wie ein Druckmarkentaster – benötigt jedoch keine optische Markierung auf der Verpackung, sondern detektiert ein eingelerntes Design-Muster. > Mehr

Mit Doppel-Empfänger und Applikationssoftware:
Neuer Lichttaster fit für Folien-Gebinde
Sixpacks in PET-Folie auf Förderstrecken sicher zu erkennen, ist für optische Sensoren eine echte Herausforderung. Optimal gelöst werden kann sie jetzt mit dem neuen MultiPac-Sensor WTB27-3 von SICK. Sein Doppel-Empfänger, seine lichtstarke LED und seine besondere Auswertung gewährleisten eine unerreichte Detektionssicherheit.> Mehr

Lichtschranken: Inox-Portfolio ergänzt
Stark im engen und rauen Umfeld
Robust, klein in der Bauform und vielseitig in der Anwendung haben die neuen Miniatur-Lichtschranken W8 Inox insbesondere Anwendungen im Lebensmittel-, Getränke- und Pharma-Umfeld sowie Werkzeugmaschinen im Visier. > Mehr

Sicherheits-Laserscanner in Kleinst-Bauform
Klein aber fein
Eine Evolution der Größe, gepaart mit einer Revolution von Einsatzoptimierung und Flexibilität – das sind die neuen, kompakten Sicherheits-Laserscanner der Produktfamilie S300 Mini von SICK. > Mehr

Bis PL e und SIL 3: Drehzahlen von Antrieben sicherheitsgerichtet überwachen
Mit dem neuen Speed Monitor MOC3SA erweitert SICK das Portfolio der sicheren Steuerungslösungen sens:Control um die Funktionalität der sicheren Drehzahlüberwachung von Antrieben. Das neue Motion Control-Modul erfüllt die Sicherheitsniveaus PL e nach EN ISO 13849, SIL3 nach IEC 61508 und SIL3CL nach EN 62061. Typische Anwendungen sind die geschwindigkeitsabhängige Freigabe von Türzuhaltungen bei der Maschinenbedienung oder das Verfahren von Antrieben mit sicher reduzierten und überwachten Geschwindigkeiten, z. B. im Wartungs- oder im Einrichtbetrieb. > Mehr

Temperaturschalter TBS - Für Wohltemperierte Betriebsflüssigkeiten
Im Anlagen- und Maschinenbau stellen niedrigere Gesamtbetriebskosten einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar. Die Überwachung von Betriebsparametern wie beispielsweise Drücke und Temperaturen von Betriebsflüssigkeiten wie Hydraulik- und Schmierölen oder Kühlwasser ist unabdingbar für einen störungsfreien Betrieb und damit für kalkulierbare Betriebskosten. > Mehr

Für EHBs und Mini-FTS: Distanzierung und Antikollision mit Laserscanner TiM300
Erstmals zur Messe SPS/IPC/DRIVES 2011 stellt SICK den Laserscanner TiM300 vor. Highlights des Sensors sind seine besonders kompakte Bauform, seine Scanwinkel von 270°, die integrierte Teach-Funktion sowie seine vier Schaltausgänge. Mit seiner Reichweite von 2 m eignet sich der TiM300 u.a. zur Distanzierung und Kolonnenkontrolle in EHBs, zur Kollisionsvermeidung und als Rückfahrschutz von Mini-FTS und mobilen Plattformen oder zur Überstands- und Fachbelegtkontrolle an Regalbediengeräten. > Mehr