Karosserieidentifikation in der Automobilindustrie: Mit RFID durchgängig und flexibel identifizierenJe individueller die Fahrzeuge ausgestattet werden, desto mehr Informationen müssen die Automobilhersteller schon während der Produktion sammeln, verarbeiten und auswerten. Mit den aktuellen Entwicklungen in der RFID-Technologie eröffnen sich neue Potenziale für die Steuerung komplexer Prozesse und deren Rückverfolgbarkeit. > Mehr
Internet-„findiges“ Lichtleiter-Portfolio: für jedes Einsatzumfeld die passende LösungSICK erweitert das Lichtleiter-Portfolio für Lichtschranken und Lichttaster um mehr als 60 neue Typen. Es lässt hinsichtlich der Detektionsmöglichkeiten, der Umfeldbedingungen und der Einsatzmöglichkeiten kaum einen Wunsch offen. Der Lichtleiter-Finder auf www.sick.com zeigt, welcher Typ zu welcher Applikation passt. > Mehr
RFU630 - das neue intelligente UHF-RFID System für Fabrik-und LogistikautomationDer neue RFU630 ist ein industrietaugliches Kompaktgerät mit integrierter Antenne an welchen bei Bedarf optional zusätzlich bis zu drei externe Antennen angeschlossen werden können. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich dieses Gerät ideal zur Lösung von Aufgaben in der Fabrikautomation (z.B.: Karrosserie-/Identifikation oder -Distribution) als auch in der Logistikautomation (z.B.: Palleten-ID oder Hoflogistik). Dank der Multiident- und der Antikollisions-Merkmale kann gleichzeitig eine Vielzahl passiver Transponder im Pulk erfasst werden. Dabei werden alle Datenträger, die den Standards EPCglobal und ISO 18000-6 entsprechen, sicher identifiziert. Der RFU630 ist derzeit in zwei Varianten verfügbar, so dass aktuell ein Einsatz in Europa als auch für die USA möglich ist. > Mehr
Für die Montage nach Maß: ELF-Rundlichtschranken von SICK Economical, Little, Functional – „ELF“ heißt die neue Rund-Lichtschranken-Produktfamilie mit abgeflachtem Gehäuse und zwei M18-Montagegewinden. Sie eröffnet maßgeschneiderte Befestigungs-Optionen der besonderen Art, u.a. in Verpackungsmaschinen oder in der Materialfluss- und Lagertechnik. > Mehr