Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Die Lösung für die Prüfung von tiefblauen Solarzellen - Vision-Sensor I20-UV Flex als Kanten-Kontrolleur 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-01-25 

Waldkirch, Innovation No 51 2010   
Für die Kantenprüfung von stark lichtabsorbierenden, tiefblauen Solarwafern verfügt SICK über ein neues Produkt in der erfolgreichen Produktfamilie Inspector: den Inspector I20-UV Flex. Gelungene Pilotinstallationen belegen, dass beschädigte Wafer mit dem Inspector I20-UV Flex zuverlässig erkannt und rechtzeitig ausgeschleust werden.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Die Herstellung der Solarzellen besteht aus einer Reihe komplexer Arbeitsschritte. In verschiedenen nass-chemischen, Plasma- und thermischen Prozessen werden auf das Silizium-Substrat unterschiedliche Schichten aufgebracht. Da die entstehenden Zellen mit etwa 180 µm Stärke sehr dünn sind, ist das Risiko einer Beschädigung während des Transports und des Handlings in der Anlage, aber auch durch den prozessbedingten mechanischen und thermischen Stress entsprechend hoch. Gleichzeitig ändern sich die Eigenschaften der Solarzellenoberfläche in nahezu jedem Prozessschritt – von silbern glänzend bis zu fast schwarzer Farbe mit monokristalliner oder polykristalliner Struktur.

Egal an welcher Stelle im Prozess – ein Inspector ist immer die richtige Lösung für die Kantenkontrolle. Während sich der 2D-Vision-Sensor mit integriertem LED-Ringlicht bei grauen, geätzen Wafern bewährt, bietet der Inspector I20-UV Flex ein Höchstmaß an Sicherheit bei tiefblau beschichteten Solarwafern, das heißt SICK liefert also immer eine Lösung ohne aufwändiges Backlight.

Der Inspector mit seiner integrierten Beleuchtung, Bildauswertung und Ethernet- Schnittstelle ist eine bewährte kompakte und zuverlässige Sensorlösung für die Kantenprüfung, die sich auch leicht in das industrielle Umfeld integrieren lässt.

Wieso I20-UV Flex für Solarzellen?
Solarzellen sind dafür ausgelegt, so viel Licht wie möglich zu absorbieren. Darin besteht überhaupt der Sinn von Solarzellen – Licht aufzunehmen und es dann in elektrische Energie umzuwandeln. Die hohe Lichtabsorption gestaltet es schwierig, eine Visionlösung einzurichten, die eine gute Kontrastsituation zwischen dem Prüfobjekt und dem Hintergrund bietet, wenn konventionelle Lichtquellen wie Rot- oder Weißlicht-LEDs eingesetzt werden. Zudem erfordern Fremdlichtschwankungen, z.B. bei Tage im Gegensatz zu nachts, besondere Erwägungen bezüglich konventioneller sichtbarer Lichtquellen. Mit dem neuen I20-UV Flex werden alle oben genannten Faktoren besser bewältigt.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.

Von Februar 2009 bis Februar 2010 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des „SICK Innovationsmarathon 2009“ wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.