Mobilität durch hohe Reichweite und Zwischenspeicherfunktion
Wer mit dem IDM140-2 Bluetooth arbeitet, freut sich über die hohe Funkreichweite zwischen Basisstation und Scanner. In bis zu 30m Abstand können Codes kabellos identifiziert werden. Außerhalb der Funkreichweite können bis zu 5000 EAN-13 Codes zwischengespeichert werden. An einer Basisstation können bis zu 7 Funkscannern gleichzeitig arbeiten. Alternativ zur Basisstation können die Funkscanner auch direkt mit anderen Bluetooth Geräten (z.B. USB Bluetooth Dongle) kommunizieren.
Zusammen mit der hohen Scanrate von 500 Scans/Sekunde dem robusten und gleichermaßen bedien-freundlichen Design bietet der IDM140-2 Bluetooth eine ideale Lösung für viele Barcode-Anwendungen im Bereich Büroautomation, Fabrikautomation sowie Lager und Logistik.
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.
Von Februar 2009 bis Februar 2010 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des „SICK Innovationsmarathon 2009“ wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.