Bei der Inspector-Baureihe handelt es sich um kompakte, bedienfreundliche und zuverlässige 2D-Vision-Sensoren mit integrierter Beleuchtung, Bildauswertung und Ethernet-Schnittstelle. Die Geräte wurden zur Bewältigung vielfältiger Anwendungsbereiche bei der Teileprüfung entwickelt. Sie können Teile in jeder Drehlage und Position prüfen und haben eine berechenbare Ansprechzeit, was sie ideal für die Verpackungsfertigung und Kleinteilemontage macht. Das robuste Design des Vision-Sensors eignet sich selbst für schwierige Anwendungen. Die intelligenten und schnellen Auswertungsalgorithmen lassen den Inspector auch mit hohen Prozessgeschwindigkeiten mithalten.
Vision-Sensor mit der Leistung einer Smart-KameraIn großen Produktionsanlagen, die bei unterschiedlichen Anordnungen die Lösung vielfältiger Prüfungsaufgaben erfordern, ist es wichtig, über eine flexible Lösung zu verfügen sowie eine vollständige, zentrale Kontrolle über die Fertigung zu haben. Für gewöhnlich ist dies mit einem Vision-Sensor nicht zu leisten. Daher müssen Kunden eventuell unter wesentlich komplexeren und kostspieligeren Lösungen auswählen. Das I40-Konzept bietet eine Teileprüfung auf dem Leistungsniveau einer Smart-Kamera. Das bedeutet Hochleistungsprüfung, flexible Einstellung und vollständigen Support für die Produktionskontrolle – ohne die Komplexität und Kosten der Lösung zu erhöhen.
LeistungsstarkDer Inspector I40 ist mit einem hochauflösenden VGA-Bildsensor (640x480 Pixel), ausgestattet. Dies führt in Verbindung mit der nochmals gesteigerten Geschwindigkeit zu einer verbesserten Bildqualität, ohne Abstriche bei der Geschwindigkeit zu machen. Der leistungsstarke Prüfwerkzeugsatz des I40 Inspector gewährleistet einfache, leicht zu konfigurierende Problemlösungsfähigkeiten, was unkomplizierte Lösungen für schwierige Ziele ermöglicht.
Einzigartige, flexible BauformDer I40 ist mit einem flexiblen Gehäuse für den einfachen Austausch der Objektive ausgestattet, das bereits bei der I20-Variante vorgestellt wurde. Um das Gerät noch flexibler zu gestalten wurde eine Reihe von einfach zu konfigurierenden Beleuchtungszubehörteilen neu hinzugefügt. Das einzigartige Konzept verwendet die eingebaute Beleuchtung in Verbindung mit unterschiedlichen Farbfiltern oder einem DOM-Aufsatz, was – ohne jede zusätzliche Verkabelung – eine rote, grüne, blaue oder diffuse weiße Beleuchtung ergibt. Noch nie war Beleuchtung so einfach!
Vollständige ProduktionsunterstützungDie Produktfamilie Inspector liefert ein vorab definiertes Produktpaket für die Produktionssteuerung innerhalb der SOPAS-Benutzeroberfläche. Das Emulator-Tool bietet eine einfache Methode zur Feinabstimmung und Überprüfung einer Lösung ohne Störung des Produktionsprozesses. Darüber hinaus enthält der Inspector ein Bildprotokoll für die Analyse von Fertigungsproblemen.
Zusätzlich zu diesem Paket unterstützt der I40 die SPS-Steuerung über Ethernet inklusive des Auslesens von detaillierten Ergebnissen und der Anwahl der im Sensor hinterlegten Konfigurationseinstellungen. Außerdem ermöglicht er die Übertragung/ Speicherung von Bildern zum FTP Server, einem verlängerten Arm des Bildprotokolls, der für unbegrenzte Speicherkapazität sorgt. Somit ist der I40 die optimale Wahl für die vollständige Produktionssteuerung.
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation. Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des „SICK Innovationsmarathon 2009“ wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.