Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Produktfamilie komplett - Hohe Auflösung, programmierbar 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-12-21 

Waldkirch, Innovation No 46 2009   
Die Produktfamilie der Absoluten Encoder wird ab sofort mit den beiden mechanischen Varianten Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle komplettiert. Mit einer Bautiefe von nur 35 mm zählt der AFM60 zu den kompaktesten seiner Klasse.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Damit eignet sich die AFS/AFM60 Produktfamilie der Absoluten Encoder besonders für raue Einsatzbedingungen bei denen nur ein begrenzter Einbauraum zur Verfügung steht. Mit einer Auflösung von 18 Bit im Singleturn und max. 30 Bit im Multiturn zählen die Encoder zu den Besten in ihrem Marktsegment. Applikationen wie z. B. in der Verpackungsindustrie sowie im Logistikbereich profitieren idealerweise von dieser neuen Leistungsfähigkeit.

Robuster durch Nickelcodescheibe und optimierte Wellenlagerung
Die AFS/AFM60-Baureihe zeichnet sich durch eine für ein optisches System extreme Robustheit aus. Verantwortlich dafür ist zum einen die Nickelcodescheibe. Im Vergleich zu Codescheiben aus Glas ist sie bei gleicher Auflösung wesentlich widerstandsfähiger; und im Vergleich zu Codescheiben aus Kunststoff ist sie so temperaturfest, dass der AFS/AFM60 bei Umgebungstemperaturen von -20.C bis +100 .C eingesetzt werden kann. Die auf 30 mm verbreiterte Wellenlagerung sorgt bei dieser Baureihe für wesentlich mehr Robustheit als bei Encodern mit geblockten Kugellagern. Der vergrößerte Lagerabstand führt selbst bei maximalen Betriebsdrehzahlen – ob in Vollwellenausführung oder als Hohlwellenvariante – zu einer bislang unerreichten Vibrationsfreiheit sowie einem optimalen Rundlauf.

Sinnvolle Varianten
Die Baureihe AFS/AFM60 in der industriebewährten Bauform 60 mm steht nun in allen mechanischen Varianten zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Anwender zwischen Steckerabgängen M12 oder M23 wählen oder sich – in verschiedenen Anschlusslängen – für radial bzw. axial verwendbare Leitungsabgänge entscheiden. Die Wellendurchmesser für Aufsteck- und Durchsteck-Hohlwellen reichen von 8 mm bis 15 mm (bzw. 3/8", 1/2"). Gerade in Applikationen mit eingeschränktem Einbauraum kommt diese Stärke zum tragen.

Programmierung: Gleiches Look & Feel über das gesamte Encoder-Portfolio
Über das gleiche Programming Tool, das auch bei der DFS60-Baureihe von SICK-STEGMANN eingesetzt wird, können sowohl die AFS60 als auch AFM60 programmiert werden. Damit können jetzt erstmals Incremental-, absolute Singleturn- und absolute Multiturn-Encoder mit einem Programmiertool parametriert werden. Einzigartig in der Encoderwelt.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.
Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des „SICK Innovationsmarathon 2009“ wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.