Die Rundlichtschranken-Baureihe V180-2 positioniert sich im Markt als problemlose und preisbewusste Lösung für die Objekterfassung. Die Typenvielfalt konzentriert sich auf das Wesentliche und ermöglicht ein schnelles und applikationsgerechtes Auswählen des geeigneten Sensors. Die Entscheidung für eine der drei Tasterversionen orientiert sich an der erforderlichen Reichweite: Versionen mit 100 mm, 400 mm und 800 mm stehen zur Verfügung. Die Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter bietet bei Reichweiten von 4 m bei allen Umgebungsbedingungen erstklassige Resultate. Die Einweg-Lichtschranke mit ihrer Reichweite von 20 m ist bei großen Objektentfernungen die beste Lösung. Von den kurzen Ansprechzeiten aller V180-2-Geräte profitieren besonders dynamische Prozesse, in denen Objekte bei hohen Geschwindigkeiten erfasst werden müssen.
Genial universellAlle Geräte haben eines gemeinsam: Sie erfüllen über die zuverlässige Objekterfassung hinaus wichtige automatisierungstechnische Zusatzanforderungen vieler Anwender. Sie sind dank des verbreiteten M18-Designs schnell einbaubar, können mit Hilfe der hellen, roten Sende-LED leicht ausgerichtet werden und bieten durch zwei LEDs und ein 360° - Display eine optimale Visualisierung der Betriebszustände. Wirtschaftlich gesehen führt die Beschränkung der Typenvielfalt wie auch der Gerätemerkmale auf das Wesentliche zu einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis.
Damit ist die V180-2 in vielerlei Hinsicht eine runde Sache…
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.
Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.