Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Ansprechzeit von nur 16 µs - WLL180T – die schnellste Lichtleiter-Lichtschranke der Welt 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-11-17 

Waldkirch, Innovation No 41 2009   
Kompakt, komfortabel, lichtstark – vor allem aber so schnell wie sonst kein Gerät dieser Art – mit der neuen WLL180T unterstreicht SICK die Markt- und Technologieführerschaft bei Lichtleiter-Lichtschranken. In Verbindung mit einer großen Anzahl verschiedener Lichtleiter-Typen werden ideale Automatisierungslösungen möglich.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Die WLL180T reagiert mit einer Ansprechzeit von 16 µs so schnell wie keine andere Lichtleiter-Lichtschranke. Gleichzeitig bietet der Sensor durch seine extreme Lichtstärke und die hohe Auflösung Spitzenwerte bei Reichweite und Funktionsreserve. Letzteres erhöht entscheidend die Prozesssicherheit beim Einsatz in staubiger oder feuchter Umgebung. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach – sie erfolgt entweder über den externen Teach-Eingang aus der Maschinensteuerung heraus oder direkt an der Auswerteeinheit. Hierbei werden alle Programmierschritte, Statusanzeigen und die Darstellung von Soll- und Istwerten über zwei vierstellige Digitalanzeigen visualisiert.

Einsatz als Einzelsensor oder in Sensorgruppe
Die WLL180T kann je nach Anforderung entweder als Einzelsensor oder – Verdrahtungsaufwand sparend – in einer Sensorgruppe betrieben werden. Hierfür verfügen die Geräte über eine integrierte Bustechnologie, die es ermöglicht, mehrere Sensoren durch Aufstecken zu kaskadieren. Diese Konfiguration ermöglicht es auch, die Einstellparameter einer WLL180T auf alle anderen Busteilnehmer zu kopieren. Aufgrund ihrer integrierten Anti-Inferenz-Logik ist eine gegenseitige Beeinflussung nahe zueinander installierter Lichtleiter-Lichtschranken ausgeschlossen.

Bestens für verschiedene Branchen geeignet
Die WLL180T bietet – nicht zuletzt aufgrund ihrer Schnelligkeit, Reichweite und Prozesssicherheit – für viele Anwendungsfelder optimale Lösungsmöglichkeiten. Die Elektronik-, Solar und Halbleiterindustrie sind hier ebenso zu nennen wie Montage-, Handhabungs- und Robotertechnik oder Verpackungsanlagen. Die breite Palette unterschiedlicher Lichtleiter lässt dabei u.a. hinsichtlich Beständigkeit, Biegeradien und Befestigungsmöglichkeiten kaum einen Anwenderwunsch offen.
 

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.

Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.