Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Absolut-Linear-Encoder für SSI und Feldbus - Steuerungs-Integration nach Belieben 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-11-02 

Waldkirch, Innovation No 39 2009   
Der Absolut-Linear-Encoder TTK70 ist aktuell nicht nur eines der kompaktesten linearen Messsysteme am Markt, sondern schnittstellentechnisch auch eines der flexibelsten. SSI/SinCos-Ausgang, Profibus, DeviceNet oder CANopen – beim TTK70 bleibt kaum ein Kommunikationswunsch offen.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Kleine Baugröße für Wegstrecken bis 4 m – für viele Anwendungen, in denen Positionen linear erfasst werden, ist der TTK70 die ideale Lösung. Ob Handhabungs- und Montagesysteme oder die Robotik, ob Werkzeugmaschinen oder Verpackungsanlagen, ob in der Medizintechnik oder den Bereichen Holz und Möbel oder Druck und Papier – überall überzeugt der TTK70 durch seine hohe Prozessdynamik, die besondere Zuverlässigkeit auch im rauen Einsatzumfeld sowie einfache, platzsparende Montage in die jeweilige Maschine.

Kleinstes Gerät mit höchster Feldbus-Flexibilität

Mit den Schnittstellen-Adaptermodulen für Profibus, DeviceNet und CANopen bietet der TTK70 als kleinstes Gerät seiner Art eine optimale Integrierbarkeit in die Steuerungstechnik einer Maschine oder Anlage. Die Module ermöglichen nicht nur verschiedene Anbindungsmöglichkeiten, sondern können bei Bedarf ohne Austausch des Encoders gewechselt werden. Dadurch ist bei einem Schnittstellenwechsel keine Neu-Justage des Encoders auf vorhandene Montagetoleranzen erforderlich. Anwender, die sich für die Version mit SSI-Schnittstelle entscheiden, profitieren aufgrund des SinCos-Ausganges von der Echtzeitfähigkeit des TTK70.

Magnetisch und absolut: Das Funktionsprinzip

Zu den Pluspunkten des TTK70 zählen die absolute Positionserfassung, die Verschleiß- und Wartungsfreiheit sowie die daraus resultierende „rund um die Uhr“ – Verfügbarkeit. Erreicht wird dies alles durch das berührungslose magnetisch-absolute Messprinzip. Der TTK70 besteht aus einem Lesekopf und einem absolut-codierten, 10 mm breiten und bis zu 4 m langen Magnetband als Maßverkörperung. Das robuste Metallgehäuse des Lesekopfes ist einschließlich des Steckeranschlusses kaum größer als eine Streichholzschachtel. Damit ist es das derzeit kleinste System mit Feldbus-Schnittstelle am Markt. Gegenüber optischen Linearsystemen bietet das magnetische Funktionsprinzip deutliche Vorteile hinsichtlich Verschmutzungsanfälligkeit und Verfügbarkeit. Durch die absolute Positionsbestimmung ist eine jederzeitige Betriebsbereitschaft auch nach einem Spannungsausfall sichergestellt – ein Referenzlauf ist nicht erforderlich.

Bietet hohe Prozessdynamik

Beim TTK70 sind nicht nur die Abmessungen auf das Nötigste beschränkt, sondern auch das Eigengewicht. Dadurch minimiert der Encoder im jeweiligen Einsatzfall z.B. an einer Linearachse die zusätzlich zu beschleunigende bzw. zu bremsende Masse und macht so ein hohes Maß an Prozessdynamik erreichbar – zumal auch die zulässigen Verfahrgeschwindigkeiten entsprechend hoch ausgelegt sind. 

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.

Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.

Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Knopf zum Starten der Suche