Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Optische Positionserfassung über Barcodes - Optimal auf Geraden und in Kurven 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-10-26 

Waldkirch, Innovation No 38 2009   
Neue Wege in der Distanzmessung geht SICK mit dem optischen Linear-Messsensor OLM100. Durch Abtasten eines Barcode-Bandes bestimmt der Sensor Positionen auf Geraden wie auch in Kurven – bei hoher Geschwindigkeit und mit großer Präzision. Das macht den OLM100 für zahlreiche intralogistische Applikationen interessant.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Elektrohängebahnen, schienengeführte Shuttles, Drehkränze und -tische, Kurvengänger, Aufzugssysteme oder Roboter sind typische Anwendungen, in denen es häufig auch in Kurven darauf ankommt, eine Position exakt zu bestimmen. Hier ist der OLM100 die ideale Lösung. Der Sensor orientiert sich an einem Barcode-Band, das entlang eines bis zu 10 km langen Verfahrweges angebracht ist. Durch das Lesen der Barcodes, die in Abständen von 3 cm auf das Barcode-Band gedruckt sind, ermittelt der optische Linear-Messsensor die aktuelle Position – mit einer Auflösung von bis zu 0,1 mm. Für die Ausgabe der Positionswerte stehen verschiedene Schnittstellen zur Verfügung, u.a. RS422, RS485, SSI und CANopen.

Auf höchste Verfügbarkeit ausgelegt

Das optische Linear-Messsystem ist auf höchste Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit ausgelegt. Bewegliche und damit verschleißanfällige Teile sucht man im robusten Metallgehäuse des OLM100 vergeblich; die LED-basierte Sensorik ist robust und langlebig. Der Lichtstrahl ist sehr hell: Er ist bei der Ausrichtung des Sensors auf das Band gut sichtbar, ermöglicht im Betrieb ein sicheres Lesen der Barcodes auch bei Kontrastschwankungen und gewährleistet ein Höchstmaß an Funktionsreserve wie auch an Fremdlichtsicherheit. Die Montage des Sensors – entweder über die vier Durchgangsbohrungen im Gehäuse oder über die rückseitige T-Nut – passt für nahezu alle Gegebenheiten. Der Messabstand zwischen Sensor und Barcode-Band ist auf 100 mm +/- 20 mm spezifiziert – entsprechende Abstandstoleranzen entlang des Verfahrweges haben also keinen Einfluss auf die zuverlässige Positionserfassung.

Performance am laufenden Barcode-Band

Auch das Barcode-Band meistert nahezu alle Gegebenheiten in der Anlage. Es ist so flexibel, dass es sich Temperaturschwankungen zwischen -30° C und + 60°C anpasst und mit dem Untergrund ausdehnt bzw. zusammenzieht. Kleine Dehnungsfugen können beim Aufbringen des Bandes überklebt werden; an größeren Dehn- oder Störstellen kann ein einzelner Barcode an einer Schnittmarkierung herausgetrennt werden. Sollte im Betrieb ein Barcode beschädigt oder stark verschmutzt sein, kann er auf einfache Weise repariert werden, in dem der Barcode aus dem Internet (www.sick.com/OLM) heruntergeladen, auf eine Folie gedruckt und an der entsprechenden Stelle in das Barcode-Band eingefügt werden kann.

Der OLM100 ist die ideale Lösung zur Wegmessung auf Geraden und in Kurven. Flexibel in vielfältigen Applikationen einsetzbar überzeugt der Sensor durch niedrige Montage-, Inbetriebnahme- und Betriebskosten sowie eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.


Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.