Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Wenn Platz das Problem ist - Codeleser-Lösungen im USB-Stecker-Format 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-10-14 

Waldkirch, Innovation No 36 2009   
Wenn Sie hohe Ansprüche an die Codelesung stellen und nur wenig Montageplatz bieten können, ist SICK mit den neuen Mini Line – Lesern der richtige Partner. Kaum größer als ein USB-Stecker sind die Geräte vielerorts ideal – in der Industrie-Automatisierung ebenso wie in Anwendungen des täglichen Lebens.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Die Mini Line von SICK setzt auf zwei Technologien: Bei den Barcode-Lesern CLV503 und CLV505 handelt es sich um Laserscanner, während sich der ICR803 der Bildverarbeitung bedient und so neben Barcodes auch 2D-Codes in jeder Drehlage identifizieren kann. Gemeinsam ist allen Mini Line – Geräte, dass sie nicht nur etwa USB-groß sind, sondern durch ihre serienmäßige USB-Schnittstelle auch eine echte Plug & Play – Inbetriebnahme bieten. Für Freunde von RS-232 stehen Gerätevarianten mit Stecker oder offenen Aderenden zur Verfügung.

Wann ist welcher „Mini Liner“ die maximale Lösung?
Die Mini Line – Serie bietet für alle Randbedingungen der Codelesung die maximale Lösung. Der CLV503 – mit nur 18,5 Gramm das Leichtgewicht der Serie – eignet sich für die Lesung von definiert ausgerichteten Barcodes im Stillstand oder bei geringen Geschwindigkeiten. Die 10fach höhere Scanfrequenz von 1 Khz ermöglicht es dem CLV505, Barcodes bei Objektgeschwindigkeiten von bis zu 5 m/s zu identifizieren. Gilt es 2D-Codes zu erfassen, ist der ICR803 die richtige Lösung. Durch die Kameratechnologie des Gerätes ergibt sich für den Anwender ein zweiter sehr wichtiger Vorteil: Der Code kann omnidirektional, d.h. in jeder Ausrichtung gelesen werden.

Welche Anwendungen profitieren vom Mini Line – Konzept?
Es gibt wohl kaum eine Codeleser-Baureihe, die so vielfältige Einsatzmöglichkeiten erschließt wie Mini Line. Im Industrieumfeld profitieren z.B. Robotikanwendungen von der kompakte Baugröße und der geringen zu bewegenden Masse der Codeleser. In den oft äußerst kompakten Prüfautomaten für Automobil-Komponenten, Leiterkarten oder Elektronikbauteilen, aber auch in klinischen Analyseautomaten, finden die nur etwa USB-Stecker großen Mini Line - Geräte immer noch einen Montageort. Gleiches gilt für zahlreiche Automaten, wie sie im Alltagsleben anzutreffen sind. Zutrittskontroll-Terminals in Parkhäusern, Flughäfen, öffentlichen Einrichtungen oder bei Großveranstaltungen sind ebenso typische Einsatzmöglichkeiten wie Info-Terminals, Getränke-Rücknahmestationen oder Lotterieautomaten.

Mini Line – die Codeleser für Fälle, in denen es auf den Millimeter ankommt! 

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.
Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des ”SICK Innovationsmarathon 2009” wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.