Der Kamera-Codeleser ICR845-2L FlexLens ist beim Identifizieren von 1D- und 2D-Codes immer dann die mit ”Abstand” beste Lösung, wenn Leseentfernungen bis 2 m zu bewältigen sind. Kurze Auswertezeiten auch bei großen Lesefeldern und eine hohe Lesesicherheit bei stehenden und sich bewegenden Objekten eröffnen dem ICR845-2L FlexLens insbesondere im Automobilbau, in der Verpackungstechnik und in der Intralogistik interessante Einsatzmöglichkeiten.
Dies gilt gleichermaßen für Neuanlagen wie auch für das Retrofit, denn die Anschlusstechnik des ICR845-2L FlexLens und die des CLV-Laserscanners von SICK ist identisch, was bei Bedarf einen einfachen Umstieg auf den Kamera-Codeleser ermöglicht.
Flexibilität bedeutet VielseitigkeitFlexibilität ist eines der Kennzeichen des Long-Range-Codelesers. Wechselbare Kameraobjektive und vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten erlauben die Anpassung des ICR845-2L FlexLens an nahezu jede Leseaufgabe. Bis zu 2 m Leseentfernung sind möglich; das ist beispielsweise dann wichtig, wenn das Lesegerät nicht näher am Objekt installiert werden kann oder außerhalb eines Handlingsbereiches installiert werden soll. Die 1D- bzw. 2D-Codes werden in jedem Bewegungszustand sicher identifiziert – sei es im Stillstand, in der gleichförmigen Bewegung oder beim Bremsen bzw. Beschleunigen durch ein Transportsystem. Ein weiteres Plus: Auch wenn das Lesegerät den Code innerhalb eines großen Lesefeldes erkennen muss, steht das Leseergebnis dank der kurzen Dekodierzeit schnell zur Verfügung.
Bedienfreundlichkeit bedeutet schnelle und hohe Verfügbarkeit Der ICR845-2L FlexLens zeichnet sich auch durch ein hohes Maß an Bedienfreundlichkeit aus. Der Objektivwechsel erfolgt sekundenschnell mit nur wenigen Handgriffen. Anschluss- und Befestigungstechnik entsprechen dem SICK-lndustriestandard und beschleunigen die Inbetriebnahme. Live Image und AutoSetup erlauben eine schnelle und effiziente Umsetzung der Leseaufgabe ohne PC, zumal den Benutzern die Bedienoberfläche von anderen SICK-Codelesern her bekannt ist. Mit dem ICR845-2L FlexLens ist die Objektidentifikation in vielen Applikationen keine Frage des Abstandes mehr.