Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

SICK-Druckmesstechnik für die Fabrikautomation 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-08-03 

Waldkirch, Innovation No 26 2009   
SICK stellt ein neues Produktportfolio von Sensorlösungen für die Druckmesstechnik vor. Die Geräte zeichnen sich durch hohe Präzision und robustes Design aus.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Um die Anforderungen, die industrielle Kunden an die Sensorik ihrer Maschine oder Anlage stellen, kundenorientiert aus einer Hand lösen zu können, erweitert SICK das Produktangebot durch eine Serie leistungsstarker Druckmessumformer zur Messung von Drücken in Flüssigkeiten und Gasen. SICK zielt mit den neuen Geräten vornehmlich auf Anwendungen in der Fabrikautomation. Ob in der Automobilindustrie, im Fahrzeugbau, im Werkzeugmaschinenbau, in der Elektroindustrie oder der Verpackungsindustrie, das Produktportfolio mit dem innovativen Druckschalter PBS sowie den beiden Drucktransmitterserien PBT und PFT ist hervorragend geeignet, nicht nur die unterschiedlichsten Anforderungen abzudecken sondern darüber hinaus den Kunden optimale kosteneffiziente Lösungen an die Hand zu geben.

Beim Druckschalter PBS handelt es sich um ein leistungsfähiges und Platz sparendes Druckmessgerät. Er kombiniert Druckmessumformer, Druckschalter und Anzeigegerät in einem Gerät. So ist zu den ein oder zwei Schaltausgängen optional ein Analogausgang verfügbar. Die intuitive Einstellung über drei Tasten und ein Display am Gerät orientiert sich am VDMA-Einheitsblatt 24574-1 und macht die Bedienung besonders einfach: Das Menü ist leicht verständlich, Falscheingaben sind praktisch unmöglich und das Setup dauert nur wenige Momente.
Besondere Flexibilität zeichnet den PBS hinsichtlich der Einbausituation aus. So ist der PBS erhältlich mit den gängigen Prozessanschlüssen und benötigt daher keine Adapter. Das Display und der elektrische Ausgang lassen sich sowohl gegenüber dem Prozessanschluss als auch gegeneinander verdrehen. Eine Montage mit freier Sicht auf das Display und optimaler Kabelführung ist damit auch unter beengten Platzverhältnissen möglich.
Das attraktive Preis/Leistungsverhältnis in Kombination mit den minimierten Setup-Zeiten bietet für den Anwender einen deutlichen Kostenvorteil.

Die Basic-Serie PBT bietet als Standard-Druckmessumformer zur Messung von Flüssigkeits- und Gasdrücken ein hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis und deckt den Großteil der Anwendungen in der Fabrikautomation ab. Die einfache und schnelle Installation, die Verfügbarkeit der gängigen Prozessanschlüsse und die kompakte Bauform runden das Bild dieses unkomplizierten und dennoch leistungsfähigen Allroundtalents ab.

Spezielle Anwendungsbereiche werden durch die Serie PFT abgedeckt. Weitere optional verfügbare Merkmale wie z.B. höhere Messgenauigkeit, erweiterter Temperaturbereich, frontbündige Messmembrane oder die Vielzahl verfügbarer Prozessanschlüsse machen den PFT zum echten Spezialisten für anspruchsvolle Messaufgaben.

Mit dem neu vorgestellten Druckschalter und den beiden Druckmessumformerserien bietet SICK ein abgerundetes Portfolio an hochwertigen Sensoren für den universellen industriellen Einsatz.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.
Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des „SICK Innovationsmarathon 2009“ wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.