Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Das DWS510-Static: Ein neues kombiniertes Volumenmess- und Wägesystem für KEP- und Logistikzentren  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-05-11 

Waldkirch,Innovation No 14 2009   
Für die komplette Datenerfassung (Volumen, Gewicht und Identifikation) von Sendungen bei Kurier-, Express- und Paketdienstleistern (KEP) sowie in Logistikzentren hat SICK das kombinierte Volumenmess- und Wägesystem „DWS510-Static“ entwickelt. Gedacht für kleinere und mittlere Durchsätze von bis zu 500 Frachtstücken pro Stunde liefert es gleichsam auf Knopfdruck alle relevanten Daten für die Frachtberechnung bzw. zur Erstellung von Frachtpapieren. Es besteht aus dem vielfach bewährten Volumenmesssystem VMS510, einer robusten statischen Waage sowie einem Handlesegerät zur Erfassung der Code-Information, die in eine stabile Mechanik integriert sind.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Montiert an einer Linearachse wird der VMS510-Sensorkopf mit integrierter Auswertung für die Objektmessung über ein stillstehendes Objekt bewegt. Dabei sendet er einen gefächerten Laserstrahl. Im Sensorkopf wird die Laufzeit des Laserstrahls auf wenige mm genau ausgewertet und Länge, Höhe und Breite eines quaderförmigen Frachtstücks ermittelt. Objekte ab einer Größe von 50mm x 50mm x 50mm können so problemlos sicher vermessen werden.
Gleichzeitig mit dem Volumen ermittelt eine in die Auflagefläche integrierte Waage zuverlässig das Gewicht des Frachtstücks. Das Funktionsprinzip der Waage ist extrem unempfindlich gegenüber Störungen. So ist beispielsweise eine Abweichung der Nivellierung im Bereich von ±5° zulässig, ohne daß die Messung verfälscht wird.
Ausgelöst wird der Meßvorgang durch ein simples Scannen des auf dem Objekt angebrachten Barcodes. Sobald der SICK-Handscanner ein gültiges Leseergebnis liefert, wird das Ergebnis der Waage abgerufen und der Antrieb der Linearachse für die Volumenmessung gestartet.

Hohe Betriebs- und Bedienfreundlichkeit

Das durchdachte und robuste Konzept des DWS510-Static ermöglicht eine schnelle Aufstellung und Inbetriebnahme. Darüber hinaus sind Anpassungen an besondere Kundenwünsche aufgrund des modularen Aufbaus leicht möglich. Im Betrieb bietet das Messsystem hohe Genauigkeit und Verfügbarkeit. Der Anschluß an ein kundenseitige Datenbank erfolgt über SICKs modularen Systemcontroller MSC800, der zudem alle Daten eines Meßvorganges sammelt und zu einem Datensatz zusammenfügt. Für die sichere Übertragung der Messdaten zum Kunden bietet dieser kompakte Controller unter anderem eine serielle RS 232 Schnittstelle sowie eine Ethernet-Anbindung.

Eichfähigkeit gewährleistet

Entwicklung und Design des DWS510-Static orientierten sich konsequent an internationalen Standards und den gesetzlichen Vorgaben (OIML, MID, nationale Regelungen). So werden beispielsweise alle Meßergebnisse im eichfähigen Datenspeicher des MSC800 konsequent abgelegt, bevor sie an der Kundenschnitstelle anliegen. Basierend auf den bereits vorhandenen Zertifikaten für die Volumenmesseung und die Waage werden in Kürze auch entsprechende Dokumente für das DWS510-Static verfügbar sein.

Für bessere Transportplanung und Leistungsabrechnung

Im KEP- und Transportgewerbe bestimmt neben dem Gewicht vor allem die Größe von Paketen oder Paletten, wie viele Einheiten auf einen LKW verladen werden können. Dabei geht die Gleichung geringes Gewicht = geringe Paketgröße oder geringe Palettenbeladung häufig nicht auf. Hinzu kommt, dass in vielen Bereichen der Distributionslogistik das Volumen eine der relevanten Größen für die Abrechnung von Transportdienstleistungen darstellt. Mit dem DWS510-Static ist es jetzt möglich, die Laderaumnutzung zu optimieren und gleichzeitig die Abrechnung von Transport- und Distributionsleistungen auf der Basis tatsächlich bewegter Stückzahlen, Volumina und Gewichtswerten vorzunehmen.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.


Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des „SICK Innovationsmarathon 2009“ wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.