Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten des Inspector - Flexibilität im Fokus 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-04-20 

Waldkirch/Linkoping, Innovation No 11 2009   
Mit der Möglichkeit, die Optik auf einfache Weise an die Prüfaufgabe anzupassen, mit neuen logischen Datenverarbeitungsfunktionen sowie den vielfältigen Ausgabeoptionen wird das Einsatzspektrum des 2D-Visionsensors Inspector I20 deutlich erweitert.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Bei der Inspector-Baureihe handelt es sich um kompakte, bedienfreundliche und zuverlässige 2D-Visionsensoren mit integrierter Beleuchtung, Bildauswertung und Ethernet-Schnittstelle. Die Geräte wurden für vielfältigste Anwendungsbereiche entwickelt – sie können Teile in jeder Drehlage und Position prüfen und in Echtzeit sicher zwischen i.O. und n.i.O. unterscheiden. Das robuste Design eignet sich selbst für schwierige Einsatzfälle; die intelligenten und schnellen Auswertungsprozesse lassen einen Inspector auch mit hohen Prozessgeschwindigkeiten mithalten. Neu am Inspector I20 ist, dass sich der Sensor sehr variabel an verschiedene Aufgabenstellungen anpassen lässt.

Variable Messfeld-Fenster möglich
Der Inspector I20 ist das erste Gerät seiner Art, bei dem die optischen Linsen zur Anpassung des Messfeldes auf einfache Weise getauscht werden können, und gleichzeitig die hohe Schutzart (IP67) erhalten bleibt. Zusätzlicher Montage- und Verkabelungsaufwand wie bei Systemen ohne integrierte Beleuchtung entfällt. Mit diesen Eigenschaften kommt der Inspector I20 den Anforderungen von Einzel- wie auch von Serienanwendern sehr entgegen, die mit einer Gerätebasis eine Vielzahl unterschiedlicher Applikationen abdecken wollen.

Noch mehr Logikfunktionen
Der Inspector I20 wartet auch mit neuen logischen Kombinationsmöglichkeiten auf. Durch die Verknüpfung unterschiedlicher Prüfszenarien und –merkmale und die Generierung der entsprechenden Schaltsignale kann der Anwender sowohl Gesamt- als auch spezielle Detailergebnisse auswerten, z.B. beim Sortieren nach unterschiedlichen Kriterien oder der Detailkontrolle einzelner Prozessschritte.

Erweitere I/O-Funktionalität
Mit Hilfe der externen Inspector I/O-Box wird die Output-Leistung des Inspector I20 erhöht: Jetzt sind bis zu 16 Ausgänge zur detaillierten, kunden- bzw. applikationsspezifischen Ergebnisausgabe möglich. Einzelne Prüfaufgaben mit mehreren Prüfparametern können so sehr spezifisch umgesetzt werden. Darüber hinaus können über vier unabhängige Eingänge bis zu 16 hinterlegte Produktprüfungen abgerufen werden. Unabhängig von der Festlegung der I/O-Konfiguration ist die Parametrierung der Eingangsfunktionen: Trigger-, Encoder oder der Teach-Eingang bleiben unverändert.

Mehr Funktionalität durch Flexibilität: Der neue Inspector I20 ist so vielseitig wie kaum ein anderer 2D-Visionsensor.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
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
SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation.


Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des „SICK Innovationsmarathon 2009“ wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.