Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Inox-Lichtschranken-Familie für extreme Ansprüche: Übertrifft IP69k! 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2009-03-02 

Waldkirch, Innovation No 4 2009   

Überall dort, wo in der Fabrikautomation höchste Ansprüche sowohl an die Detektionsleistung als auch an die Robustheit, und Reinigbarkeit von Lichtschranken gestellt werden, beginnt mit der W4S-3 Inox ein neues Zeitalter. Das Prädikat "Best in Class" verdient sich die Baureihe nachweisbar durch eine Reihe von Leistungsmerkmalen, z.B. die einzigartige Fremdlichtsicherheit und das hohe Erfassungsvermögen bei glänzenden, transparenten oder tiefschwarzen Objekten. Die Hintergrundausblendung ist aufgrund eines neuartigen Verfahrens mit zwei Sende-LEDs unerreicht präzise. Die besonders kompakte Bauform eröffnet Applikationsmöglichkeiten auch bei beengten Montageverhältnissen. Hinsichtlich der Gehäuseausführung und der verwendeten Materialien ist die W4S-3 Inox so konsequent auf härteste Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionszyklen ausgelegt, dass die Anforderungen an IP69k bei weitem übertroffen werden. Gleichzeitig bietet die Baureihe alle gängigen Bedien- und Integrationsalternativen: Über Kabel, durch Teach in oder per IO-Link.

Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Die W4S-3 Inox ist eine weltweit einzigartige Kombination aus – getestet und nachgewiesen – bester Lichtschrankentechnik und einer Gehäusetechnologie, die sich ohne Kompromisse an den Erfordernissen der verarbeitenden und verpackenden Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmabranche oder auch der Halbleiter-Solar-Industrie orientiert. Ob es sich um aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel z.B. in Abfülllinien handelt, um die Behandlung von Pharma-Sterilboxen mit Wasserstoffperoxid H2O2 oder um ätzende Sprühnebel und Dämpfe, wie sie in nasschemischen Prozessen bei der Herstellung von Solarzellen auftreten – überall gewährleistet die neue W4S-3 Inox über viele Einsatzjahre eine zuverlässige Funktion.

Vergessen Sie IP69k - die neue Referenz für Robustheit heißt W4S-3 Inox!

Die Gehäusetechnologie der W4S-3 Inox setzt einen neuen Maßstab hinsichtlich der eingesetzten Materialien, des konstruktiven Designs sowie funktionsorientierten Ausführung. Die kompakte, nur etwa würfelzuckergroße Bauform ermöglicht die Integration der Sensoren auch in engen Maschinenumgebungen. Das Gehäuse besteht aus extrem widerstandsfähigem Edelstahl 14435 / AISI 316L und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Die Anzeige-LED sind bündig eingelassen – ebenso wie die weitgehend fugenfreie, spezialbeschichtete Frontscheibe. Auch die M3-Befestigungsbohrungen können spaltfrei verschlossen werden. Die auf diese Weise erreichte, glatte Rundum-Oberfläche der W4S-3 Inox ist frei von Ecken, Kanten und Schmutz- oder Bakteriennestern – und daher leicht und sicher zu reinigen. Reinigungs- und Desinfektionsmittel laufen nur langsam ab, so dass sie ihre volle Wirkung entfalten können. Damit ist die W4S-3 Inox auf Dauer unter allen bekannten Reinigungs- und Umweltbedingungen einsetzbar und übertrifft IP69k sowie die heute gängigen Testverfahren bei weitem.

Sensor - High Tech im Inneren

Sensortechnisch – das haben Vergleichstests bewiesen – ist die W4S-3 Inox in nahezu allen Punkten die Best in Class – Baureihe. So bieten sowohl die Lichtschranken wie auch die Lichttaster die beste Fremdlichtsicherheit. Die Lichttaster sind nicht nur die Nummer 1 beim Erkennen tiefschwarzer Objekte, sondern auch die ersten Sensoren ihrer Art mit einer doppelten Pin Point Sende-LED. Dadurch ist der Sensor in der Lage, "räumlich" zu sehen, wodurch er zum Gerät mit der besten Hintergrundausblendung – und damit Detektionssicherheit - seiner Klassen wird. A propos Pin Point: Der Einsatz dieser neuen LED-Technologie in der gesamten Baureihe bietet bei den Tastern den Vorteil, dass auf den Objekten ein scharfer, homogener und fast laserartiger Lichtfleck abgebildet wird. Dies erleichtert die Ausrichtung und Inbetriebnahme des Sensors und ermöglich – auch über größere Tastweiten die Erkennung kleinerer Objekte. Die Reflexions-Lichtschranke erreicht dank Pin Point eine Reichweite von 5m – beziehungsweise eine enorm hohe Funktionsreserve, z.B. bei zunehmender Verschmutzung, wenn die Reichweite nicht voll genutzt wird. Einen Schritt weiter geht hier die speziell für transparente Objekte konzipierte Reflexions-Lichtschranke der Baureihe. Bei ihr sorgt eine automatische Schaltschwellennachführung für die Anpassung an die "Sichtverhältnisse" des Sensors. Bei beiden Geräten ist der von der Pin Point LED erzeugte Lichtfleck kleiner als 6 mm, so dass auch kleinste Lücken in einem Strom sicher erkannt werden - selbst bei transparenten Objekten. Bei der Einweg-Lichtschranke der Baureihe führt der kleine, präzise Lichtfleck dazu, dass sich mehrere eng zueinander montierte Sensoren nicht gegenseitig beeinflussen.

Auch IO-Link inside

Was die Einstellung der Sensoren betrifft, bietet die Baureihe W4S-3 Inox alle Möglichkeiten einer zeitgemäßen und komfortablen Bedienung. Über einen eben in das Gehäuse integrierten Teachknopf können alle wichtigen Parameter eingestellt werden. Als Alternativen hierzu bieten sich die Parametrierung über das Anschlusskabel, d.h. aus der Steuerung an. Die innovativste Einstellvariante ist die über IO-Link: hier wird er Sensor ebenfalls von zentraler Stelle aus eingestellt – im Betrieb kann er aber wichtige Funktions-, Zustands- oder Wartungsinformationen an die Steuerung melden und so aktiv zu einer verbesserten Anlagenverfügbarkeit beitragen.

Gehäuse-, sensor- und kommunikationstechnisch erfüllt die W4S-3 Inox höchste Ansprüche und ist dadurch die fortschrittlichste Lichtschrankenbaureihe ihrer Klasse.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

 

 

 
 

 

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

SICK zählt weltweit seit Jahrzehnten zu den innovativsten Unternehmen der Sensorbranche. Neueste technologische Erkenntnisse und Verfahren werden in innovative Produkte und Systemlösungen umgesetzt. Sie positionieren SICK als Technologie- und Marktführer in den Kundensegmenten der Fabrik,- Logistik- und Prozessautomation.

Für 2009 sind mehr als 50 Innovationen bei Sensor- und Steuerungslösungen geplant. SICK wird im Rahmen des "SICK Innovationsmarathon 2009" wöchentlich ein neues Produkt lancieren. Alle Innovationen von No. 1 bis No. 52 sind mehr als nur Produkte: Sie lösen Aufgaben intelligent, effizient und präzise. Und schaffen überlegenen Kundennutzen.

Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Knopf zum Starten der Suche