Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Mit ergonomischen Handscannern Barcodes einfach (und) zuverlässig lesen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

2008-11-01 

Waldkirch, im November 2008   
Mit der IDM-Baureihe präsentiert SICK zwei neue Barcode-Handscanner im bedienfreundlichen Design. Während der IDM120 für die Kontakt- und Nahbereichserfassung konzipiert wurde, eignet sich der IDM140 für größere Leseabstände bis 350 mm. Beide Barcodeleser lassen sich auf einfache Weise für ihre jeweilige Applikation parametrieren – entweder über Konfigurationscodes oder per Software.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Mit der IDM-Baureihe präsentiert SICK zwei neue Barcode-Handscanner im bedienfreundlichen Design. Während der IDM120 für die Kontakt- und Nahbereichserfassung konzipiert wurde, eignet sich der IDM140 für größere Leseabstände bis 350 mm. Beide Barcodeleser lassen sich auf einfache Weise für ihre jeweilige Applikation parametrieren – entweder über Konfigurationscodes oder per Software.

Der IDM120 bietet eine Scanrate von 200 Scans pro Sekunde. Verschiedene Codegrößen und Codequalitäten werden sicher erkannt, wodurch sich der manuelle Aufwand für Nacheingaben, z. B. an einer Ladenkasse, oder an einem Büroarbeitsplatz deutlich reduziert. Durch seine beidseitige Triggertaste ist der IDM120 zudem für Links- wie Rechtshänder gleichermaßen gut bedienbar.

Wenig Ausrichtaufwand und hohe Zielsicherheit bietet auch der Handscanner IDM140. Möglich macht dies das Linear-Imaging-Bilderfassungsmodul im Gerät, das eine helle und auf dem Barcode deutlich erkennbare Scanlinie erzeugt. Der IDM140 besitzt einen großen Tiefenschärfebereich und kann für Leseabstände bis 350 mm eingesetzt werden. Das robuste und gleichermaßen bedienfreundliche Design, das einfache Ausrichten und das schnelle Lese-Feedback – erreicht durch eine High Speed Scanrate von 500Scans/Sekunde – gewährleisten ein flexibles und zügiges Arbeiten mit dem IDM140. Je nach Einsatzgebiet stehen mit PS/2, USB und RS232 verschiedene Schnittstellen zur Verfügung, wie sie in der Büroautomation oder in Produktion, Lager und Logistik gängig sind.
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02