Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Tastender Zeilensensor für vielseitige Automatisierungslösungen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

2008-11-01 

Waldkirch, im November 2008   
„Zeile für Zeile mehr Vorsprung“ – das verspricht der neue Array Sensor Ax20, den SICK auf der Messe SPS/IPC/DRIVES vorstellt. Der Sensor verfügt über eine hochauflösende Array-Zeile, mit der unterschiedlichste Objekte mit einer Wiederholgenauigkeit von 50 µm erfasst werden. Ob zum Erfassen von Kanten, zum Prüfen von Materialstärken, zum Zählen von Teilen oder zum Bestimmen von Positionen – der schnelle, unerreicht kompakte und flexibel montierbare Zeilensensor eröffnet neue Automatisierungslösungen.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

„Zeile für Zeile mehr Vorsprung“ – das verspricht der neue Array Sensor Ax20, den SICK auf der Messe SPS/IPC/DRIVES vorstellt. Der Sensor verfügt über eine hochauflösende Array-Zeile, mit der unterschiedlichste Objekte mit einer Wiederholgenauigkeit von 50 µm erfasst werden. Ob zum Erfassen von Kanten, zum Prüfen von Materialstärken, zum Zählen von Teilen oder zum Bestimmen von Positionen – der schnelle, unerreicht kompakte und flexibel montierbare Zeilensensor eröffnet neue Automatisierungslösungen.

Ein großer Vorteil des Ax20 ist seine tastende Funktionsweise, durch die er keinen zusätzlichen Reflektor benötigt. Der Messbereich kann bis zu 30 mm breit sein – seine Einstellung ist durch das sichtbare Weißlicht besonders einfach. Hinzu kommt, dass der Sensor sehr fremdlichtsicher ist und unabhängig von den Remissionseigenschaften von Materialoberflächen immer präzise und zuverlässige Ergebnisse liefert – vollkommen ohne jedes Teach in.

Für zahlreiche Aufgabenstellungen interessant

Der Ax20 bietet durch seine kompakte Bauform und passendes Montagezubehör ein hohes Maß an Einbauflexibilität. Für Anwendungen u.a. in Verpackungsmaschinen, im Bereich Druck und Papier oder in der Metallverarbeitung ist dies ebenso wichtig wie die vielfältigen Möglichkeiten zur Nutzung der Messwerte. Typische Einsatzgebiete des tastenden Zeilensensors sind u.a. die Messwertaufnahme zur Bahnkantensteuerung von Endlosmaterialien wie Folien, Papier oder Vliesstoffen, deren Durchlauf durch eine Maschine über die Signale des analogen 4-20 mA Ausgangs entsprechend nachgeregelt werden kann. Die Erfassung kann dabei sowohl über die Bahnkante als auch anhand einer Linie auf dem Material erfolgen. Auch ein kontinuierlicher Materialauftrag, z. B. eine von einem Leimauftragsystem applizierte Kleberaupe, lässt sich mit höchster Präzision erkennen und verfolgen. Interessante Möglichkeiten bietet der Ax20 zudem auf dem Gebiet der Positionsbestimmung. Die Lage beispielsweise von Papierbögen, flachen Werkstücken oder Elektronikkarten lässt sich mit Hilfe des Ax20 zuverlässig erkennen. Schließlich ist der Ax20 eine ideale Lösung zum Zählen der von einer Maschine ausgeworfenen Teile. Tabletten, Schrauben oder andere Kleinteile, die im freien Fall das Messfeld passieren, werden vom Zeilensensor des Ax20 sicher erkannt und gezählt.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02