Skip Navigation Linkssick.com > Deutsch > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Mehr Bit für das Absolut-Encoder-Portfolio 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

2008-11-01 

Waldkirch / Donaueschingen, im November 2008   
Mit 30 Bit Auflösung und hoher Robustheit setzt der neue absolute Encoder Multiturn AFM60 von SICK STEGMANN eine neue Bestmarke. Auch sein kleiner Bruder – der absolute Encoder Singleturn AFS60 – besticht durch eine hohe Auflösung von 18 Bit. Damit eignen sich beide neuen Produktfamilien besonders für raue Einsatzbedingungen, in denen es gleichzeitig auf höchste Genauigkeit und Verfügbarkeit ankommt.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Mit 30 Bit Auflösung und hoher Robustheit setzt der neue absolute Encoder Multiturn AFM60 von SICK STEGMANN eine neue Bestmarke. Auch sein kleiner Bruder – der absolute Encoder Singleturn AFS60 – besticht durch eine hohe Auflösung von 18 Bit. Damit eignen sich beide neuen Produktfamilien besonders für raue Einsatzbedingungen, in denen es gleichzeitig auf höchste Genauigkeit und Verfügbarkeit ankommt.

Mit seiner maximalen Singleturn-Auflösung von 18 Bit gehört der AFS60 zu den besten in seinem Marktsegment. Ergänzt um die 12-Bit-Multiturn-Auflösung wird aus dem Singleturn- der Multiturn-Encoder AFM60 mit einem „absoluten“ Spitzenwert von 30 Bit.

Robustes, optisches System

Die AFM/AFS60-Baureihen zeichnen sich durch eine für ein optisches System extreme Robustheit aus. Verantwortlich dafür ist zum einen die Nickelcodescheibe. Im Vergleich zu Codescheiben aus Glas ist sie bei gleicher Auflösung wesentlich robuster; und im Vergleich zu Codescheiben aus Kunststoff ist sie besser auflösend und so temperaturfest, dass der AFM/AFS60 bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +100°C eingesetzt werden kann. Die auf 30 mm verbreiterte Wellenlagerung sorgt beim AFM/AFS60 für wesentlich mehr Robustheit als bei Encodern mit geblockten Kugellagern. Der vergrößerte Lagerabstand führt selbst bei maximalen Betriebsdrehzahlen zu einer bislang unerreichten Vibrationsfreiheit sowie einem optimalen Rundlauf.

Viele Varianten verfügbar

Die Baureihen AFM/AFS60 in der industriebewährten Bauform 60 mm stehen mit je einer Klemm- und einer Servoflansch-Version für Vollwellen zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Anwender zwischen Steckerabgängen M12 oder M23 wählen oder sich – in verschiedenen Anschlusslängen – für radial bzw. axial verwendbare Leitungsabgänge entscheiden. Dies reduziert die Variantenvielfalt und erleichtert den Einbau bei beengten Platzverhältnissen.

Portfolio-einheitliche Programmierung

Sowohl der AFM60 als auch der AFS60 verfügen über eine SSI-Schnittstelle. Zudem können sie über das gleiche Programming Tool programmiert werden, das sich auch bei der DFS60-Baureihe von SICK STEGMANN bewährt. Damit können jetzt erstmals Incremental -, absolute Singleturn- und absolute Multiturn-Encoder mit einem Programmiertool parametriert werden.
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image