Skip Navigation Linkssick.com > DE > Home > Public Relations > Pressemeldungen
Print

Verpackungssensorik im Washdown Design: Die Miniatur-Lichtschranke W8 Inox  

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Show Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-05-13 

Waldkirch, im Mai 2011   
Klein, korrosionsbeständig und als Baureihe komplett – so präsentiert sich die Miniatur-Lichtschranke W8 Inox von SICK. Seine Einsatz-gebiete in der Lebensmittel, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie sind Ma-schinen und Anlagen für das Verarbeiten, Verpacken und Abfüllen fester, pastö-ser und flüssiger Medien. Neben seinen sensorischen Leistungsmerkmalen zeichnet sich der W8 Inox durch seine chemische Materialbeständigkeit und ab-solute Dichtigkeit aus: das Washdown-Design ermöglicht der Baureihe eine hohe Verfügbarkeit selbst im rauen Umfeld.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

33,3 mm x 11 mm x 21 mm – mit diesen Abmessungen gehört die W8 Inox-Baureihe zu den Platz sparendsten Lichtschranken im Miniaturbereich des SICK-Portfolios. Zu-dem zeichnet sich das Gehäuse durch höchste Robustheit aus. Es besteht aus Edel-stahl (1.4404/SUS316L) für die Bedienelemente werden ausschließlich für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignete Kunststoffe verwendet – die gleichzeitig auch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien wie Säuren, Laugen, Öl und Alkohole besit-zen. Auch der transparente Hochleistungskunststoff (Polyphenylensulfid), der für die Sensor-Frontscheiben verwendet wurde, hält selbst scharfen Reinigungs- und Desin-fektionsmitteln bei großer Hitze stand. Die Auswahl robuster Werkstoffe wird ergänzt durch eine Konstruktion und Fertigung des Gerätes, welche im Zusammenspiel eine feste und IP 69K-dichte Verbindung zwischen Gehäuse, Deckel, Bedienelementen und Frontscheibe erreicht. Dadurch können Waschdown-Prozesse – also die Außenreini-gung von Anlagen mit Hochdruck unter Verwendung von Reinigungs- und Desinfekti-ons-Chemikalien – die Standfestigkeit und die Verfügbarkeit der W8 Inox nicht beein-trächtigen. Damit ist die Baureihe von ihrer Robustheit her eine ideale und nachhaltige Sensorlösung für den Einsatz z. B. in Abfüllanlagen in Brauereien, Molkereien und bei Getränkeherstellern, in Zerlege- und Verarbeitungsmaschinen der Fleischindustrie oder in Produktions- und Verpackungsanlagen für Nudeln, Gebäck und andere Lebensmittel.

Hohe Flexibilität und Integrationsfreundlichkeit

Je nach Detektionsaufgabe stehen in der Baureihe W8 Inox energetische Lichttaster, Lichttaster mit Hintergrundausblendung wahlweise im Short Range- oder Longe Range-Bereich sowie eine Einweg-Lichtschranke und eine Reflexions-Lichtschranke zur Ver-fügung. Verschiedene Applikationen in einer Maschine oder Anlage, die robuste und platzsparende Sensoren erfordern, können so mit Geräten aus einer einzigen Serie gelöst werden. Vorteilhaft für die Konstruktion wie auch die mechanische Integration ist die Tatsache, dass das M3-Befestigungssystem der W8 Inox mit einem Lochabstand von 25,4 mm (1 inch) innerhalb der Baureihe und darüber hinaus kompatibel und zu-dem in der Verpackungsbranche eingeführt ist. Ohne Änderungen von Bohrbildern kann immer der am besten geeignete Sensortyp montiert werden. Der elektrische An-schluss erfolgt – ebenfalls der verpackungstechnischen Praxis folgend – wahlweise über M8 Stecker oder über eine 300 mm lange Anschlussleitung mit M12 Stecker.

Betriebssicher, flexibel sowie nachhaltig funktions- und zukunftssicher – die neue Minia-tur-Lichtschranke W8 Inox ist auf die Erfordernisse von Verpackungsmaschinen und -anlagen ausgelegt, die wenig Montageplatz, dafür aber ein raues Umfeld und unter-schiedlichste Aufgabenstellungen bieten.

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02