Die 24 mm hohe Lichtbandvariante des Array-Sensors WL27-3 findet Anwendung in Sortieranlagen für Pakete.
Höchste Zuverlässigkeit durch Spezialoptik und Funktionsreserve bei Verschmutzung
Beim Array-Sensor WL27-3 handelt es sich um eine kompakte Reflexions-Lichtschranke, die speziell auf die Erfassung kleiner, flacher, transparenter und unregelmäßig geformter Objekte ausgelegt ist. Ihre lichtintensive PinPoint-LED erzeugt im Zusammenspiel mit der Spezialoptik des Sensors ein 50 mm bzw. 24 hohes Lichtband. In der Lage oder Höhe variierende Objekte größer als 12 mm bzw. 5 mm werden ortsunabhängig innerhalb des Lichtbandes zuverlässig erkannt. Die Höhe des Lichtbandes ist zwischen Lichtschranke und Reflektor nahezu konstant. Dadurch überzeugt der Array-Sensor WL27-3 auch in der Detektion von sogenannten unregelmäßigen Objekten, z. B. leere Brotkörbe. Mehrfachschaltungen, wie sie bei Standard-Lichtschranken mit punktförmigen Lichtstrahlen auftreten können, werden vermieden. Hinzu kommt, dass die Schaltschwelle des Sensors im Betrieb – beispielsweise bei allmählicher Verschmutzung durch Staub auf der Optik – automatisch nachgeführt wird, um somit die Verfügbarkeit des Sensors zu erhöhen.
WL27-3 konkurrenzlos im Kostenvergleich
Der Array-Sensor WL27-3 kombiniert die einfache Integration einer Standard-Lichtschranke mit der positionstoleranten Detektionsleistung eines Lichtgitters. Es muss nur ein Sensor mit nur einem Anschluss und nur ein Reflektor auf der gegenüberliegenden Seite der Förder- oder Sortertechnik installiert werden. Im Vergleich zu alternativen Sensorikkonzepten, z .B. zwei Standard-Lichtschranken oder einem Lichtgitter mit elektrisch anzuschließenden Sender- und Empfängermodulen, ist der Materialeinsatz und der zeitliche Installationsaufwand daher deutlich geringer. Darüber hinaus ist das Lichtband der WL27-3 dank der PinPoint-LED sehr gut sichtbar – was die Ausrichtung des Sensors bei der Inbetriebnahme erleichtert. Unterstützt wird diese zudem durch zwei integrierte Anzeige-LEDs, die dem Bediener beim Teachen die optimale Ausrichtung visualisieren. Unter dem Strich erreicht der Sensor so einen Kostenvorteil von bis zu 50 %.Der Array-Sensor WL27-3 erfüllt die detektionstechnischen wie auch wirtschaftlichen Anforderungen, die die Intralogistik-Branche an zuverlässige und zukunftssichere Automatisierungslösungen stellt. In der Paletten- und der Kartonfördertechnik gewährleistet der Sensor störungsfreie Prozesse und damit höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit. In Sortersystemen leistet die Objekterkennung mit dem Array-Sensor einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Sortierleistung.