Das Volumenmesssystem VMS520 Sorter ist derzeit weltweit das einzige zertifizierte System für die Vermessung quaderförmiger und irregulär geformter Objekte auf einem Schalensorter. Eingesetzt wird es in Hochleistungs-Sortieranlagen von Kurier-, Express- und Paketdienstleistern (KEP) sowie in automatisierten Distributions- und Umschlagszentren. Neben den Möglichkeiten, die es im Rahmen der Frachtabrechnung und bei der Erstellung von Frachtpapieren bietet, verbessern die ermittelten Dimensionswerte verschiedene Handhabungsprozesse, z. B. das Stapeln von Kartons. Zudem leistet das VMS520 Sorter einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Logistik, in dem es eine optimale Nutzung von Lager- und Fahrzeugkapazitäten unterstützt. Die Beladungsoptimierung durch das VMS520 Sorter schont Ressourcen und vermeidet eine unnötige Belastung der Umwelt.
Eichfähiges Komplettsystem für alle gängigen Sorter
Die Komplettlösung VMS520 Sorter besteht aus einem Portalrahmen mit zwei Lasermessgeräten sowie der elektronischen Auswertung mit Alibispeicher für die Langzeitdatenspeicherung sowie einer zugelassenen Anzeige für Messwerte und Systemstatusmeldungen. Das System eignet sich für alle gängigen Sortersysteme und für Fördergeschwindigkeiten von bis zu 3 m/s. Erfasst werden können Objekte mit Abmessungen von 1600 mm x 1000 mm x 1000 mm. Eichfähig gemäß OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale, dt.: Internationale Organisation für das gesetzliche Messwesen) und MID (Measuring Instruments Directive, dt.: Europäische Messgeräte-Richtlinie) wird das VMS520 Sorter durch seine Genauigkeit. Quaderförmige Objekte können für jede Kante auf 5 mm exakt erfasst werden; bei irregulär geformten Objekten liegt der Wert bei 10 mm pro Dimension.